- Zalety IO-Link
- Wybór produktu
- Konwertery IO-Link i wyświetlacze
- Wyświetlacze IO-Link
Wizualizacja i diagnostyka za pomocą wyświetlaczy IO-Link
Większa przejrzystość instalacji na miejscu dzięki IO-Link
Wyświetlacze IO-Link służą do wskazywania wartości procesowych, tekstów i komunikatów w środowiskach IO-Link. W zależności od wyświetlacza, wartości te mogą być przypisywane przez sterownik lub wyświetlacz odbiera je bezpośrednio z czujnika. Przypisanie przez sterownik zapewnia dużą elastyczność, ale wymaga złożonego programowania. Wyświetlacz może być alternatywnie umieszczony pomiędzy czujnikiem a masterem IO-Link lub podłączony bezpośrednio do mastera, w zależności od typu. Wyświetlacz będzie wtedy wskazywał wartości procesowe podłączonego czujnika lub wartości wszystkich czujników podłączonych do mastera.
Wyświetlacz IO-Link E30391
Wyświetlacz IO-Link służy do wskazywania do czterech wartości procesowych, dodatkowych informacji i komunikatów (dane wyjściowe). Polecenia mogą być przesyłane do sterownika (dane wejściowe) za pomocą przycisków. Wyświetlacz IO-Link może wskazywać dowolnie definiowane wartości procesowe, teksty, a także kody QR, które są przesyłane cyklicznie i acyklicznie ze sterownika PLC.
Wyświetlacz wewnątrzliniowy IO-Link E30430
Wyświetlacz IO-Link wewnątrzliniowy służy do wskazywania wartości procesowych i odpowiadających im informacji z podłączonego czujnika IO-Link. Podczas pracy urządzenie określa dane procesowe, które są cyklicznie przesyłane przez czujnik i wskazuje je na wyświetlaczu oraz jako status diody LED. Pomiędzy urządzeniem a masterem musi być ustanowiona aktywna komunikacja IO-Link. Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie mastera IO-Link. W przypadku mniejszych rozwiązań autonomicznych, jako mastera można użyć adaptera Bluetooth (EIO344) lub rozdzielacza danych (E43406).
Wyświetlacz mastera IO-Link E30443
Wyświetlacz mastera IO-Link służy do wyświetlania informacji i wartości procesowych podłączonych do mastera czujników ifm IO-Link. Wartość procesową, która ma być wskazywana oraz adres IP mastera można ustawić za pomocą menu. Ponadto można wyświetlić dodatkowe informacje na temat mastera i czujników.
Wyświetlacz wielofunkcyjny DX20
Wyświetlacze wielofunkcyjne z interfejsem IO-Link mogą wyświetlać do dwóch wartości procesowych przesyłanych z PLC za pośrednictwem modułu nadrzędnego IO-Link i reagować na nie zmianą koloru.
Mogą również rejestrować dwa sygnały analogowe i je obliczać. Rejestrowane sygnały analogowe i wyniki obliczeń są przesyłane przez IO-Link.