You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. IO-Link
  3. Akcesoria IO-Link / technologia łączeniowa
  4. Akcesoria IO-Link
  5. E43406

IO-Link rozdzielacz danych

E43406

IO-LINK DATA SPLITTER PNP

IO-Link rozdzielacz danych

E43406

IO-LINK DATA SPLITTER PNP

{{ifmVariantName}}



  • ce
  • ukca
  • eac
  • iolink
  • cul
Szczegóły techniczne
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Aplikacja do modernizacji istniejących systemów IO-Link; dla systemów nie posiadających IO-Link
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...30 DC; (po stronie mastera; po stronie sterowanika/systemu: 20...30 DC)
Napięcie znamionowe DC [V] 24
Pobór prądu [mA] < 17; (dwustronny)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak; (po stronie mastera)
Czas rozruchu [s] < 2; (do komunikacji; czas odpowiedzi sygnału przełączającego: czas odpowiedzi dodawany przez czas cyklu procesu IO-Link )
Wejścia / wyjścia
Całkowita ilość wejść i wyjść 1; (po stronie sterowanika/systemu)
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1
Wyjścia
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający; IO-Link
Wykonanie elektryczne PNP
Liczba wyjść binarnych 1
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 200
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Obsługiwane DeviceID
Typ działania DeviceID
domyślnie 1107
IO-Link Device
Notatka n/t interfejsów
połączenie z IO-Link-Master
Unterstützte Masterportklasse A
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profil Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO tryb tak
Min.czas cyklu procesu [ms] 4,2
IO-Link Master
Notatka n/t interfejsów
połączenie z Urządzenia IO-Link
Unterstützte Masterportklasse A / B
Typ transmisji COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.0; 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...60
Temperatura składowania [°C] -25...70
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4 w zbiornikach plastykowych lub otwartych metalowych
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60068-2-27 15 g (6 ms)
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
MTTF [lata] 307
Dopuszczenie UL
Numer UL E205959
Dane mechaniczne
Waga [g] 90
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); mosiądz (2.0401); PBT; PA; uszczelnienie: FKM;
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Wyjście przełączające 1 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
IO-Link 1 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Wymagane akcesoria
EVC843
Uwagi
Uwagi
Informacje na temat maksymalnej długości kabla można znaleźć w instrukcji obsługi.
Aby zapewnić funkcjonowanie zgodnie z arkuszem danych technicznych i instrukcją obsługi, konieczne jest użycie następującego artykułu: EVC843
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E43406-00 — 23.06.2021 —