W starszych instalacjach analogowe lub binarne sygnały wyjściowe z czujników są często przesyłane bezpośrednio do standardowych kart wejściowych sterowników i tam dalej przetwarzane. Większość współczesnych czujników jest wyposażona w IO-Link, co oznacza, że odpowiednie dane IO-Link zostałyby utracone przy konwencjonalnym użyciu.
Rozdzielacz danych IO-Link umożliwia wykorzystanie i przetwarzanie tych danych w konwencjonalnym systemie sterowania, który wcześniej działał w standardowym trybie I/O (SIO). Sygnał binarny związany ze sterownikiem nadal przechodzi do wejść PLC w trybie SIO. Ponadto przesyła wartości procesowe i inne dane z czujników za pośrednictwem IO-Link do systemów wyższego poziomu, takich jak moneo. W zależności od czujnika, może to być również realizowane dla sygnałów analogowych za pomocą kabla Y. Możliwe jest również skonfigurowanie parametrów czujnika za pomocą moneo i odpowiedniego mastera IO-Link.