Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP i technologii łączeniowej M12 coraz więcej komponentów techniki automatyzacji nadaje się do stosowania obiektowego. Z reguły mają one wyjścia półprzewodnikowe o poziomie 24 V i maksymalnych prądach przełączania od 20 do 300 mA. Jeśli wymagane są inne napięcia, wyższe prądy przełączania lub separacja elektryczna, popularnym rozwiązaniem są przekaźniki – do tej pory jednak konieczna była droga przez szafę sterowniczą. Dzięki adapterom przekaźnikowym firmy ifm, dostępne są teraz przekaźniki kompatybilne z obiektem, które można łatwo i niezawodnie podłączyć dzięki technologii połączeń M12 powszechnie stosowanej na obiekcie.