Konwertery DP2200 i DP1222 mogą zamieniać popularne sygnały analogowe 4...20 mA i 0...10 V na komunikację IO-Link. Zainstaluj konwerter między czujnikiem analogowym a masterem IO-Link, aby zintegrować czujniki analogowe bez IO-Link z infrastrukturą IO-Link.
Oprócz przesyłania sygnału analogowego do IO-Link, konwertery mogą go również monitorować. Warunki przełączania można następnie zdefiniować za pośrednictwem IO-Link. Na przykład, lampka sygnalizacyjna może być przełączana w zależności od aktualnej wartości przepływu.
DP2200 może być również obsługiwany bez połączenia IO-Link. Pomarańczowe pierścienie na urządzeniu służą jako przyciski do ustawiania parametrów. Sygnał analogowy może również przechodzić dalej bez zmian w celu obsługi lokalnego wyświetlacza lub przetwarzania sygnału analogowego w istniejącej instalacji.