Moduł temperaturowy TP jest konwerterem sygnału dla czujników temperatury i termometrów rezystancyjnych. Czujniki - sondy serii TT lub TM albo wkręcane lub przykręcane czujniki serii TS można podłączyć bezpośrednio do TP w celu monitorowania temperatury cieczy i gazów w zbiornikach i rurach.
Dzięki modułowi temperaturowemu TP okablowanie i złożoność instalacji są znacznie zmniejszone w porównaniu do konwencjonalnych przetworników z głowicą lub szyną DIN. Dzięki zastosowaniu znormalizowanych połączeń M12 wyeliminowano źródła błędów podczas montażu, takie jak nieprawidłowe podłączenie czujników temperatury za pomocą zacisków kablowych. Dzięki kompaktowej konstrukcji TP może być również używany w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni montażowej.
Czujnik można skonfigurować za pośrednictwem IO-Link, np. przy użyciu oprogramowania moneo. moneo może być również używane do wizualizacji, oceny i archiwizacji zestawów parametrów.