Czujnik może wykrywać krzywki przełączające zamontowane na wale i wysyłać sygnał fali prostokątnej o częstotliwości, przy której krzywki są wykrywane. Na podstawie tego sygnału można określić prędkość. Można to zrobić na różnych urządzeniach, takich jak sterownik PLC, nasze wyświetlacze do monitorowania sygnałów impulsowych, monitory prędkości, DP2122 lub nasze kompaktowe monitory prędkości.
Spośród wymienionych opcji, warto zdecydować się na DP2122, poszukując:
Ten konwerter może być używany z lub bez IO-Link.
Bez IO-Link pomarańczowe zaślepki na urządzeniu służą jako cztery przyciski do ustawiania parametrów. Za ich pomocą można zdefiniować warunki przełączania dla dwóch wyjść cyfrowych, które w prosty sposób informują o tym, czy prędkości mieszczą się w żądanym zakresie. Określona prędkość jest również pokazywana na wyświetlaczu.
Dzięki IO-Link można uzyskać określone wartości prędkości/częstotliwości oraz „dobre”/„złe” wyniki oceny prędkości w danych procesowych poprzez zdefiniowane warunki przełączania.