Firma ABB we Francji polega na ifm, wyposażając swoje systemy przesyłowe w mastery i moduły wejść/wyjść IO-Link. Dzięki temu oszczędza czas i materiały związane z okablowaniem. Dzięki niezależności od określonej magistrali obiektowej oferta ABB France jest bardzo elastyczna.
Firma NEREUS projektuje i produkuje kompaktowe systemy pomp filtracyjnych do filtrowania ścieków. Dlaczego ifm? Ponieważ zyskują niezawodnego partnera, który dostarcza im wiele czujników, takich jak czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, czujniki poziomu i nowe czujniki przewodności.
Technoalpin to producent armatek śnieżnych z siedzibą w południowym Tyrolu.
Dzięki licznym czujnikom w armatkach śnieżnych i pompowniach ifm pomaga w osiągnięciu postępów na stoku. Technologia IO-Link zapewnia bardzo wydajne sterowanie systemem. Oprogramowanie pozwala klientowi na wygodną ocenę wszystkich danych, takich jak natężenie przepływu i parametry systemu, oraz na dostosowanie ich do potrzeb.
We wprowadzaniu Przemysłu 4.0 chodzi między innymi o utworzenie cyfrowego profilu zakładu, który umożliwia optymalizację procesów wspomaganą komputerowo. Istotne dane są już zapewniane przez wiele czujników, które już są zainstalowane w układzie sterowania maszynami. Dzięki technologii IO-Link czujniki te dostarczają znacznie więcej danych niż tylko sygnały przełączające czy wartości analogowe. Starrag Technology GmbH z Bielefeld jest firmą produkującą obrabiarki i wyposażającą je w wiele czujników IO-Link firmy ifm. Dlatego użytkownicy końcowi są gotowi na cyfryzację branży, która staje się coraz bardziej istotna.
Opieramy się na krótkich dystansach i bezpośrednim doradztwie, aby współpraca z naszymi klientami i partnerami przerodziła się w sukces. W tym przykładzie browaru w Skanderborgu współpraca pomiędzy GEA i ifm zaowocowała całkowicie nowoczesnym i wysoce zautomatyzowanym browarem, w którym żaden proces nie jest pozostawiony przypadkowi. Różne produkty ifm wspierają proces automatyzacji, który rozciąga się od wszechstronnego monitorowania zbiorników po rozlew piwa.