Szczególnie w procesach z krótkimi impulsami przełączającymi, wyzwaniem dla systemu sterowania i jego modułów wejściowych jest niezawodne wykrycie każdego pojedynczego impulsu przełączającego czujnika. W tym miejscu z pomocą przychodzi wydłużacz impulsów: Korzystając z konfiguracji wejścia sterowanego zboczem („edge-controlled”), każdy impuls wejściowy, niezależnie od tego, jak krótki, jest wysyłany jako sygnał przełączający o określonym czasie trwania.
Jeśli potrzebna jest funkcjonalność przekaźnika czasowego, można użyć konfiguracji wejścia sterowanego impulsowo („pulse-controlled”). Opóźnienie przełączania umożliwia tłumienie krótkich impulsów wejściowych lub opóźnianie przełączania wyjść. Opóźnienie wyłączenia utrzymuje wyjścia aktywne przez określony czas.
Technologia połączeń M12 pozwala na montaż wydłużacza impulsów pomiędzy czujnikiem a modułem wejściowym. Parametry są ustawiane na urządzeniu lub za pośrednictwem IO-Link.