W konfiguracji podstawowej opisano sposób podłączenia mastera IO-Link do komputera za pomocą kabla Ethernet oraz przedstawiono kilka innych podstawowych funkcji.
Oprogramowanie moneo configure pozwala na szybką i łatwą konfigurację wszystkich czujników z komputera PC. Możesz wybrać pomiędzy: bezpłatna wersja jednostanowiskowa moneo configure free która reprezentuje punkt startowy do parametryzacji lub płatna moneo configure module licence, która pozwala na współpracę z następnymi modułami moneo. Wymagany jest dodatkowo master IO-Link (np. E30390, AL1060) lub master z komunikacją Ethernet (np. AL1300).
Na potrzeby trwale zainstalowanej komunikacji obiektowej z urządzenia można korzystać z obiektowym masterem w trybie COM (obsługa IO-Link). Oprócz urządzeń firma ifm oferuje pakiet startowy do integracji danych ze sterownikiem PLC.
Aby przesyłać dane do świata IT, można je zbierać np. za pośrednictwem TCP-IP lub MQTT za pomocą obiektowych modułów master.