Czujniki IO-Link często podają kilka wartości mierzonych jednocześnie, np. czujniki przewodności z wbudowanym pomiarem temperatury. Aby podłączyć te czujniki do istniejących systemów sterowania, EIO104 konwertuje dwie cyfrowe wartości pomiarowe na dwa sygnały analogowe (4...20 mA). Teraz sprzęt systemowy jest przygotowany do przyszłej cyfryzacji.
Konwerter można stosować łatwo i szybko bez parametryzacji. Jednak w razie potrzeby można w nim również dokonać zmiany parametrów za pośrednictwem IO-Link, np. w celu skalowania wartości analogowych.
Specjalne materiały obudowy oraz wysoka klasa ochrony IP67 / IP69K pozwalają na stosowanie przykładowo w przemyśle spożywczym – nawet w przypadku czyszczenia pod wysokim ciśnieniem i z użyciem agresywnych środków czyszczących.