Oferujemy szeroką gamę czujników, które mogą wykrywać różne zdarzenia. Ale co, jeśli nie interesuje Cię zdarzenie, ale liczba zdarzeń? Wybierz DP2302 i zainstaluj go między czujnikiem a następnym wyższym węzłem danych (takim jak master IO-Link).
Impulsy o częstotliwości do 2 kHz mogą być zliczane przez wejście cyfrowe 1 jednostki DP2302; kierunek zliczania można odwrócić za pomocą wejścia cyfrowego 2. Bieżąca wartość licznika jest pokazywana na wyświetlaczu.
Jeśli DP2302 jest podłączony do mastera IO-Link, przesyła wartość licznika, wartość licznika wsadowego i dwa sygnały binarne za pośrednictwem IO-Link, które są przełączane w zależności od skonfigurowanych warunków przełączania. Sterownik może po prostu uzyskać dostęp do tych danych bez konieczności samodzielnego rejestrowania danych lub wykonywania obliczeń. W razie potrzeby wartości licznika mogą być resetowane przez sterownik za pomocą bitów w danych procesowych.
DP2302 może również wykonywać swoje zadania bez połączenia IO-Link. Parametry są ustawiane za pomocą pomarańczowych nakładek na urządzeniu, które służą jako cztery przyciski. Dwa cyfrowe wyjścia przełączające przełączają się zgodnie ze skonfigurowanymi warunkami przełączania i wskazują, że ustawiona liczba została osiągnięta.