Wyświetlacz IO-Link
E30443
IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44
Wyświetlacz IO-Link
E30443
IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44
{{ifmVariantName}}
Aplikacja | |||||
---|---|---|---|---|---|
Konstrukcja | styki pozłacane | ||||
Aplikacja | Wyświetlanie wszystkich wartości procesowych czujników IO-Link podpiętych do tego samego mastera | ||||
Dane elektryczne | |||||
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC | ||||
Pobór prądu [mA] | < 47 | ||||
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
Klasa ochrony | III | ||||
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||
Software / programowanie | |||||
Możliwości parametryzacji | wyświetlanie, wskazanie | ||||
Interfejsy | |||||
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO tryb | nie | ||||
Wymagany typ portu master | A | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 11,2 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||
Warunki pracy | |||||
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 | ||||
Temperatura składowania [°C] | -20...80 | ||||
Ochrona | IP 65; IP 67 | ||||
Testy / dopuszczenia | |||||
EMC |
|
||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 398 | ||||
Dane mechaniczne | |||||
Waga [g] | 171,5 | ||||
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; | ||||
Wyświetlacze / elementy robocze | |||||
Wyświetlacz |
|
||||
Uwagi | |||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||
Połączenie elektryczne - wtyk | |||||
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E30443-00 —
![]() |