Cechy produktu |
Liczba wejść i wyjść |
Liczba wyjść binarnych: 1 |
Aplikacja |
Konstrukcja |
styki pozłacane |
Aplikacja |
do modernizacji istniejących systemów IO-Link; dla systemów nie posiadających IO-Link |
Dane elektryczne |
Napięcie zasilania [V] |
18...30 DC; (po stronie mastera; po stronie sterowanika/systemu: 20...30 DC) |
Napięcie znamionowe DC [V] |
24 |
Pobór prądu [mA] |
< 17; (dwustronny) |
Klasa ochrony |
III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |
tak; (po stronie mastera) |
Czas rozruchu [s] |
< 2; (do komunikacji; czas odpowiedzi sygnału przełączającego: czas odpowiedzi dodawany przez czas cyklu procesu IO-Link ) |
Wejścia / wyjścia |
Całkowita ilość wejść i wyjść |
1; (po stronie sterowanika/systemu) |
Liczba wejść i wyjść |
Liczba wyjść binarnych: 1 |
Wyjścia |
Sygnał wyjściowy |
sygnał przełączający; IO-Link |
Wykonanie elektryczne |
NPN |
Liczba wyjść binarnych |
1 |
Funkcja wyjścia |
normalnie otwarte / zamknięte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] |
2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] |
200 |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem |
impulsowe |
Zabezpieczenie przed zwarciem |
tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem |
tak |
Interfejsy |
Interfejs komunikacyjny |
IO-Link |
Obsługiwane DeviceID |
Typ działania |
DeviceID |
domyślnie |
1107 |
|
IO-Link Device |
Notatka n/t interfejsów |
połączenie z IO-Link-Master |
|
Unterstützte Masterportklasse |
A |
Typ transmisji |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.1 |
Norma SDCI |
IEC 61131-9 |
Profil |
Identification and Diagnosis (0x4000) |
SIO tryb |
tak |
Min.czas cyklu procesu [ms] |
4,2 |
IO-Link Master |
Notatka n/t interfejsów |
połączenie z Urządzenia IO-Link |
|
Unterstützte Masterportklasse |
A / B |
Typ transmisji |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.0; 1.1 |
Norma SDCI |
IEC 61131-9 |
Warunki pracy |
Temperatura otoczenia [°C] |
-25...60 |
Temperatura składowania [°C] |
-25...70 |
Ochrona |
IP 67 |
Testy / dopuszczenia |
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-4 |
w zbiornikach plastykowych lub otwartych metalowych |
|
Odporność na wstrząsy |
DIN EN 60068-2-27 |
15 g (6 ms) |
|
Odporność na wibracje |
DIN EN 60068-2-6 |
2 g (10...150 Hz) |
|
MTTF [lata] |
307 |
Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne |
Waga [g] |
89 |
Materiał |
stal nierdzewna (1.4404 / 316L); mosiądz (2.0401); PBT; PA; uszczelnienie: FKM; |
Wyświetlacze / elementy robocze |
Wyświetlacz |
Wyjście przełączające |
1 x LED, kolor żółty |
działanie |
1 x LED, kolor zielony |
IO-Link |
1 x LED, kolor żółty |
|
Akcesoria |
Wymagane akcesoria |
|
Uwagi |
Uwagi |
Informacje na temat maksymalnej długości kabla można znaleźć w instrukcji obsługi. |
Aby zapewnić funkcjonowanie zgodnie z arkuszem danych technicznych i instrukcją obsługi, konieczne jest użycie następującego artykułu: EVC843 |
|
Sztuk w opakowaniu |
1 szt. |