- IO-Link
- Seleção de produtos
- Conversor IO-Link e visores
Conversores e visores IO-Link
Em máquinas e instalações existentes, sensores e atuadores com sinais analógicos ou binários ainda são frequentemente utilizados para monitorar e controlar processos. No contexto de projetos de digitalização ou modernização, os usuários buscam maneiras simples de otimizar processos e aproveitar os sinais e dados existentes no nível de TI.
Para essas e outras aplicações, a ifm desenvolveu um amplo portfólio de conversores IO-Link. Esses dispositivos podem converter sinais padrão em sinais IO-Link de forma rápida e fácil, oferecendo muitos benefícios quando usados em sistemas de controle ou no mundo da TI. Ao contrário dos sinais de controle tradicionais, o IO-Link oferece acesso total à inteligência do sensor, diagnósticos aprimorados e vantagens em termos de questões de EMC.
Escolha o conversor que melhor se adapta às suas necessidades.
| Função | Entrada | Saída | Mostrar | Produto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4-20 mA | 1 x IO-Link/SIO 1 x 4-20 mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
| 2 x 0-10 V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
| Conversão de IO-Link em sinais analógicos | IO-Link (mestre) |
2 x 4-20 mA | DP1213 IP 67 | ||
| 2 x 0-10 V | DP1223 IP 69K | ||||
| Conversão de IO-Link em sinais analógicos | IO-Link (dispositivo) |
2 x 4-20 mA | EIO104 IP 69K | ||
| RTD (Pt100 ou Pt1000) |
1x IO-Link |
Plugues de temperatura | |||
| 1x IO-Link 1x 0-10 V |
|||||
| Função | Entrada | Saída | Mostrar | Produto | |
|---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (dispositivo) |
1x IO-Link 1x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2x DI (entrada de pulso, habilitação de) |
1x IO-Link 1x DO ou 2x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (entrada do contador, entrada da função) |
1 x IO-Link 1 x DO ou 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 relé NO |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
||
| Função | Entrada | Saída | Mostrar | Produto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador Bluetooth IO-Link em linha Acesse (leia) uma comunicação IO-Link existente entre o dispositivo e o mestre via Bluetooth e o aplicativo para smartphone moneo blue. (incluindo memória histórica) |
IO-Link (dispositivo) |
IO-Link (mestre) + comunicação sem fio via Bluetooth |
E30446 IP 67 | ||
| Adaptador IO-Link Bluetooth (leitura e gravação) a todos os dispositivos IO-Link (parâmetros e valores de processo) em um mestre IO-Link via Bluetooth e o aplicativo para smartphone moneo blue. O mestre IO-Link também pode ser configurado. |
IO-Link (mestre) |
Comunicação sem fio via Bluetooth | EIO330 IP 69K | ||
| Bluetooth Mesh O sistema Bluetooth Mesh consiste em até 50 adaptadores Bluetooth EIO344 que podem ser emparelhados com uma estação base EIO404. Os adaptadores são conectados a sensores IO-Link (independentemente do fabricante) e transmitem dados do processo para a estação base via Bluetooth. |
1 dispositivo IO-Link por EIO344 50 EIO344 por EIO404 |
Adaptador: Comunicação sem fio via Bluetooth Mesh + saída de comutação digital Estação base: MQTT + REST-AP |
EIO404 IP 67 EIO344 IP 69K |
||
| Função | Produto | |
|---|---|---|
| IO-Link DISPLAY Pode indicar valores de processo, textos e códigos QR livremente definíveis que são transmitidos a partir do PLC. |
E30391 | |
| IO-Link inline DISPLAY Indica os dados e as informações de um sensor IO-Link conectado. |
E30430 | |
| Mestre IO-Link DISPLAY Exibe dados e informações dos sensores IO-Link da ifm conectados a um mestre IO-Link. |
E30443 | |
| Visor multifuncional para monitoramento de sinais analógicos padrão. Exibe dois valores transmitidos do mestre IO-Link para este dispositivo. Aquisição e cálculo de dois sinais analógicos e saída via IO-Link. |
DX2045 DX2055 |
|