• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

IO-Link: Padrão para comunicação digital entre sensores e atuadores

A digitalização de ativos é um tema do futuro? Longe disso! A IO-Link, tecnologia de comunicação digital aberta para sensores e atuadores, está estabelecida há muito tempo e está substituindo cada vez mais a fiação analógica como padrão. Mais de 60 milhões de nós implementados em todo o mundo já garantem o controle, a regulação e a otimização convenientes de sistemas e processos em quase todos os setores. E a tendência está aumentando rapidamente.

A maioria dos nossos clientes também já confia no IO-Link. Por um bom motivo. Eles reconheceram que nenhuma outra solução oferece uma fiação tão simples de sensores e atuadores e fornece uma variedade maior de informações adicionais por sensor. A conexão perfeita com o nível de TI também facilita a realização de análises de dados adicionais.

Como você pode ver: Seja qual for o seu objetivo, o IO-Link é sempre a escolha perfeita. Independentemente de você querer implementar a comunicação do seu sensor de forma rápida e sem errosou realizar uma análise holística dos dados e uma otimização sustentável do processo. Ou ambos.
Não perca mais os benefícios do IO-Link. Aproveite essa oportunidade, assim como milhares de empresas em todo o mundo já fazem.

Por que essa tecnologia foi aceita tão rapidamente?

Complexidade reduzida

A tecnologia escalável, desde dispositivos binários simples de ligar/desligar até sensores inteligentes habilitados para IO-Link, oferece total transparência do processo, integrando-se rapidamente à arquitetura de controle existente.

Custo reduzido

Economia de aproximadamente 50% por ponto em placas de entrada, sem a necessidade de placas PLC analógicas. Com a ifm, muitas vezes não há impacto no custo do sensor, pois a comunicação já está disponível na maioria dos nossos sensores.

Alterações mínimas

A substituição da comunicação analógica requer poucas alterações na arquitetura dos controles. Além disso, cada dispositivo pode ser conectado usando cabos padrão de 3 fios não blindados.

Melhoria na qualidade do produto

O sinal 100% digital é mais preciso e confiável do que um sinal analógico. Os processos são mais repetíveis. As informações preditivas dos sensores proporcionam uma verificação contínua dos instrumentos.

Maior eficiência

A comunicação bidirecional entre os instrumentos de processo e o controlador permite tempos de ciclo reduzidos para alterações de receitas.

Melhore o tempo de atividade da máquina

Os sensores compatíveis com IO-Link minimizam o tempo de inatividade não planejado para que as máquinas voltem a funcionar mais rapidamente. O recurso de substituição automática de dispositivos baixa automaticamente os parâmetros de um dispositivo existente para um dispositivo substituto em segundos.

Como o IO-Link libera o potencial
da sua máquina?

Benefícios do IO-Link nas funções operacionais

Benefícios do IO-Link para OEMs
Desenvolvimento Aquisição Produção
  • Modularização, padronização, descentralização
  • Reduzir o tempo/custos de engenharia para planejamento e comissionamento de hardware
  • Soluções personalizadas para os clientes
  • Versatilidade e flexibilidade
  • Menos peças
  • Segunda fonte – mais de 600 fabricantes com tecnologia IO-Link
  • Mais padronização
  • Reduza o custo total e o tempo de construção de uma máquina.
  • Reduzir a complexidade
Qualidade Vendas Logística
  • Melhorar a qualidade do produto
  • Habilite a manutenção preditiva
  • Maximize a disponibilidade da máquina
  • Modelos de negócios digitais
  • Pós-venda e serviços
  • Máquina preparada para IIoT
  • Vantagens competitivas
  • Conectividade ao medidor final (diagnóstico)
  • Menos peças
  • Reduzir o tempo de lançamento no mercado
  • Redução dos custos/despesas de viagem
Benefícios do IO-Link para o usuário final
Departamento de TI Produção Manutenção
  • Recursos de segurança cibernética para comunicação e acesso seguros
  • Interoperabilidade com outros sistemas e software (edge)
  • Padrão IO-Link para comunicação REST-API, MQTT e OPC UA
  • Melhore o tempo de atividade da máquina
  • Garantir a qualidade do processo
  • Interface de usuário sem código
  • Manutenção programada com monitoramento de condições e manutenção preditiva
  • Troca rápida de sensores/atuadores
Engenheiro de Fábrica Inteligente Gestão Qualidade
  • Verdadeira interoperabilidade no campo
  • Dados legíveis por máquina
  • Soluções inteligentes de modernização
  • Funções de segurança cibernética implementadas
  • Otimize seu consumo de energia / gestão ambiental
  • Fácil acesso a dados/informações para OEE e estado de uma máquina/produção
  • Visão aprofundada do processo com informações adicionais
  • Garantir a qualidade do processo

Como funciona o IO-Link?

O IO-Link comunica-se bidirecionalmente com sensores, atuadores e outros dispositivos conectados a um módulo mestre usando conjuntos de cabos de 3 fios padrão da indústria. O mestre envia comandos para os dispositivos e os dispositivos enviam dados digitais do processo para o mestre. Como os dados do processo são puramente digitais e não há perdas de conversão A/D, os dados são mais precisos e confiáveis.

A maioria dos dispositivos habilitados para IO-Link também transmite dados de diagnóstico, como tempo de funcionamento e códigos de erro, para auxiliar na manutenção preditiva e melhorar o controle do processo.

Como o IO-Link se compara
a outras tecnologias de comunicação?

O IO-Link combina o melhor de todos os mundos com a funcionalidade dos sinais analógicos e a inteligência da comunicação Ethernet ao custo de pontos binários ON/OFF.

  Comunicação do sensor
  Binário
Ligado/Desligado
Analógico IO-Link Baseado em
Ethernet
Quantidade de dados 1 bit 16 bits 32 bytes Muitos bytes
Diagnóstico do sensor    
Ajuste remoto dos parâmetros do sensor    
Substituição automática dos parâmetros do sensor    
Conjuntos de cabos para sensores padrão    
Comunicação digital    
Simplicidade de integração
Custo

O que é o ecossistema IO-Link da ifm?

Sensores e dispositivos

A ifm oferece uma das maiores seleções de sensores e outros dispositivos compatíveis com IO-Link. Isso permite que os usuários instalem sistemas de controle flexíveis para suas operações de fabricação.

Mestres IO-Link e módulos Ethernet

Os mestres IO-Link fornecem soluções para adquirir dados inteligentes de sensores e atuadores habilitados para IO-Link. O mestre IO-Link estabelece a conexão entre um ou vários dispositivos e o sistema de barramento de campo ou plataformas IIoT de nível superior.

Os módulos IO-Link configuráveis permitem a conexão de sensores digitais e analógicos convencionais e atuadores digitais via IO-Link.

gateways de borda

Os edgeGateways da ifm fornecem uma conexão remota segura à sua infraestrutura de TI para uma transferência de dados conveniente para plataformas em nuvem, como ifm moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub ou AWS IoT Core.

Controladores

Os controladores HMI da ifm são visores gráficos programáveis para controlar, parametrizar e operar máquinas industriais. Um controlador HMI pode substituir um PLC, um HMI e várias licenças de software. Os dispositivos de campo IO-Link podem ser conectados mecanicamente, em vez de chicotes de fiação que exigem muito trabalho.

plataforma moneo IIoT

Monitore máquinas, otimize processos e planeje a manutenção com nossa plataforma moneo IIoT. Aproveite as vantagens da conexão direta do sensor, implementação rápida, operação independente do PLC e integração de protocolo aberto — basta conectar e começar a trabalhar.

Kits iniciais IO-Link

Os kits iniciais são a escolha ideal para um projeto IO-Link rápido de prova de conceito. Nossos kits incluem todos os produtos necessários para iniciar seus testes.