• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. IO-Link
  2. Seleção de produtos
  3. Módulos IO-Link

Módulos de campo IO-Link

Os mestres IO-Link da ifm são a solução perfeita para a aquisição descentralizada de sinais de sensores no campo, na planta ou na máquina, sem a necessidade de um gabinete de controle.

O desempenho da infraestrutura IO-Link é significativamente aprimorado pelos módulos IO-Link. Possuem entradas e saídas para sinais binários, analógicos e digitais e também podem controlar atuadores.

Vantagens: Todo o diálogo entre o controlador e os sensores e atuadores é realizado de forma integrada através da topologia IO-Link. Ao mesmo tempo, todos os dados ficam acessíveis no nível de TI para avaliação e otimização de processos. Esta solução prática é única no mercado e oferece uma flexibilidade extraordinária, especialmente em aplicações de pequena escala!

Vantagens desta família de produtos

  • Caixa de plástico robusta com classificação IP67/68/69K
  • Excelente resistência a choques e vibrações
  • Para uso em aplicações industriais e áreas higiênicas
  • Filtros de entrada digitais e saídas potentes
  • Tipos com separação elétrica de diferentes fontes de tensão e IO-Link
  • Tipos com entradas e saídas livremente configuráveis (binárias e analógicas)
  • Filtros de entrada digital para pré-processamento de sinais
  • Capacidades de diagnóstico
  • Tecnologia ifm ecolink

Suas vantagens

  • Fácil expansibilidade de entradas e saídas diretamente no campo via IO-Link
  • Economia devido ao arranjo e configuração flexíveis dos módulos
  • Menos tempo necessário para instalação e configuração
  • Localização simplificada de falhas
  • Padronização de máquinas por meio de conceito modular

Visão geral do produto dos módulos IO-Link

O gráfico mostra como os módulos IO-Link podem ser conectados

Oferecemos um portfólio amplo e variado para uma vasta gama de aplicações e áreas de utilização. Os módulos estão disponíveis em dois modelos:

  • O módulo de campo laranja da série de refrigerantes é resistente a óleos e refrigerantes e adequado para aplicações industriais gerais.
  • O módulo cinza é ideal para aplicações higiênicas e alimentícias devido ao material utilizado na carcaça. Possui alta classificação de proteção IP 68 / IP 69K.

É feita uma distinção básica entre a Standard/PerformanceLine e a BasicLine.

Padrão / Linha de Desempenho
Multiportas DI/DO configurável DI FAÇA Al
Refrigerante AL2605 AL2607 AL2305 AL2303 AL2301 AL2627 AL2325 AL2323 AL2321 AL5021 AL2340 AL2341 AL2330 AL2331 AL2336 AL2384
Alimentos AL2507 AL2205 AL2203 AL2201 AL2527 AL2225 AL2223 AL2221 AL2240 AL2241 AL2230 AL2231 AL2236 AL2284
Portos 8x M12 8x M12 abrir
extremidade do cabo
6x M12 10x M12 6x M12 10x M12 6x M12 4x M12
Entradas/saídas máximas
a (pinos 4+2)
16 16 12 20 12 20 12 4
Fornecimento de tensão externo
M12 código L
externo
M12 código A
B-port Porta A externo
M12 código L
externo
M12 código A
B-port Porta A Porta A externo
M12 código A
Porta A
Possíveis sinais
de entrada binários
16 DI 12 DI 20 DI
Sinais de entrada
analógicos possíveis
8 AI
(0...10 V, 4...20 mA)
4 RTD
(PT100, PT1000,
TCK, TJK)
Frequências
de entrada possíveis para o
2x fl
a 0...3000 Hz
Possíveis sinais
de saída binários do
16 DO 12 FAÇA 20 DO 12 FAÇA
Possíveis sinais
de saída analógicos
Sinais de saída PWM / PWM-I
possíveis
8 PWM
e 2 PWM-I
Separação elétrica
US / UA
Classificação atual por porta 2 A 1,8 A 1 A 2 A 1,8 A 1 A 1,8 A
Classificação atual por módulo 16 A 2x 1,8 A 1 A 16 A 2x 1,8 A 1 A 2x 1,8 A
sem interação
de acordo com PL-d

(saiba mais)
Grau de proteção Série refrigerante (laranja) IP 67
Série alimentar (cinza) IP 69k
Material do conector/tomada Série refrigerante (laranja) - latão niquelado
Série alimentar (cinza) - aço inoxidável
Linha Básica
DI
Refrigerante AL2400 AL2401 AL2410 AL2411
Portos 4x M12 8x M12 4x M8 8x M8
Número máximo de entradas
a (pinos 4+2)
8 16 4 8
Fornecimento de tensão interno, porta A
Possíveis sinais
de entrada binários
8 DI 16 DI 4 DI 8 DI
Sinais de entrada
analógicos possíveis
Possíveis sinais
de saída binários do
Possíveis sinais
de saída analógicos
Separação elétrica US / UA
Classificação atual por módulo
Grau de proteção IP67
Material do conector/tomada latão niquelado

Procurando informações sobre produtos, manuais ou guias de instalação? Basta inserir o número do produto e você será direcionado instantaneamente para a seção de downloads relevante.

Alimentação de tensão dos módulos IO-Link

Oferecemos uma ampla gama de opções de alimentação de tensão para nossos módulos IO-Link, a fim de atender às diferentes necessidades no campo. Combinado com os mestres IO-Link certos, isso oferece a máxima flexibilidade.

Opções de fornecimento de tensão

Para alimentar o módulo IO-Link e os sensores e atuadores no campo, estão disponíveis até 3 fontes de alimentação diferentes (pinos) por módulo.

US = alimentação de tensão do mestre
UA = alimentação de tensão externa para atuador
UAi = alimentação de tensão externa para sensor
MP = módulo com entradas e saídas digitais e entradas analógicas
DX = módulo com entradas e saídas digitais
DI = módulo com entradas digitais
DO = módulo com saídas digitais

Observe que, se o módulo IO-Link for alimentado por uma porta B, os sensores serão alimentados via UA juntamente com os atuadores. Isso significa que, se a UA for interrompida, os sensores também deixarão de funcionar. Por esse motivo, oferecemos versões com uma fonte de alimentação externa em que UAi e UA são separados.

Não interação / exclusão de falhas

Não interação em aplicações relacionadas à segurança

Na tecnologia de segurança clássica, a alimentação de tensão para atuadores perigosos (UA) é desligada centralmente por meio de um relé de segurança.

Nos sistemas de barramento de campo modernos e descentralizados, os atuadores são controlados por meio de saídas “não seguras” de módulos de E/S, enquanto a alimentação de tensão para esses módulos de E/S está sendo cada vez mais desligada centralmente por meio de um relé de segurança upstream ou um controlador de segurança.

Teoricamente, poderia ocorrer uma falha em módulos de E/S não seguros, resultando na continuação do fornecimento da saída por US, mesmo que UA tenha sido desconectado. Os novos módulos DX PerformanceLine foram projetados de forma a excluir esse erro teórico ⇒ exclusão de falhas.

Nota: Esses módulos de E/S não são relés de segurança no sentido de segurança funcional.

O termo “segurança passiva” é frequentemente utilizado neste contexto. Este termo é muito enganador, pois sugere um dispositivo de segurança. É por isso que nos referimos expressamente a “não interação” e “exclusão de culpa”.