- Conversores e displays IO-Link
- Displays IO-Link
Visualização e diagnóstico com displays IO-Link
Mais transparência do sistema no local com o IO-Link
Os displays IO-Link são usados para exibir valores de processo, textos e mensagens em um ambiente IO-Link. Dependendo do display, eles podem ser atribuídos a partir do controlador ou o display recebe os valores diretamente do sensor. A atribuição a partir do controlador oferece grande flexibilidade, embora envolva maior trabalho de programação. Como alternativa, dependendo do tipo, o display pode ser conectado entre o sensor e o mestre IO-Link ou diretamente ao mestre. O respectivo display mostra os valores de processo do sensor conectado ou os valores de todos os sensores conectados ao mestre.
Display IO-Link E30391
O display IO-Link é usado para mostrar no máximo quatro valores de processo e informações e mensagens associadas (dados de saída). Os comandos também podem ser enviados ao controlador pressionando um botão (dados de entrada). O display IO-Link pode exibir valores de processo de livre escolha, textos e códigos QR, que são transmitidos cíclica e aciclicamente pelo CLP.
Display IO-Link em linha E30430
O display IO-Link em linha é usado para visualizar os valores do processo e as informações associadas de um sensor IO-Link conectado. Durante a operação, o dispositivo determina os dados do processo transmitidos ciclicamente pelos sensores e os mostra no display e como um status de LED. É necessária uma comunicação IO-Link ativa entre o dispositivo e o mestre. Na melhor das hipóteses, é utilizado um mestre IO-Link. Para soluções autônomas menores, um adaptador Bluetooth(EIO344) ou um divisor de dados(E43406) também podem ser usados como mestre.
Display mestre IO-Link E30443
O display do mestre IO-Link é usado para exibir informações e pode apresentar valores de processo dos sensores IO-Link ifm conectados. O menu pode ser usado para definir qual valor de processo é exibido e o endereço IP do mestre pode ser definido. Informações adicionais sobre mestres e sensores também podem ser exibidas.
Display multifuncional DX20
Os displays multifuncionais com IO-Link podem exibir até dois valores de processo transmitidos do CLP via mestre IO-Link e reagir a eles com mudanças de cor.
Eles também podem adquirir dois sinais analógicos e calculá-los. Os sinais analógicos adquiridos e os resultados dos cálculos são enviados via IO-Link.