• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. IO-Link
  2. Seleção de produtos
  3. Mestre IO-Link
  4. Mestre IO-Link SolutionBlock

Mestre IO-Link SolutionBlock

Bem-vindo ao futuro da automação industrial.

A indústria moderna enfrenta exigências cada vez maiores: Isso requer soluções poderosas, flexíveis e compatíveis que possam ser integradas perfeitamente nos níveis OT e TI. O novo IO-Link master SolutionBlock da ifm atende a essas demandas com tecnologia inovadora e uma ampla gama de funções desenvolvidas especialmente para os desafios da Indústria 4.0.

Visão geral do sistema

SolutionBlock em detalhes

Benefícios do SolutionBlock

Multiprotocolo para PROFINET e EtherNet/IP

O suporte multiprotocolo integrado reduz significativamente a variedade de artigos para nossos clientes. Graças à sua compatibilidade com PROFINET e EtherNet/IP, um único mestre IO-Link pode ser usado em diferentes redes, o que reduz a complexidade e os custos de armazenamento. Essa versatilidade o torna ideal para empresas que buscam soluções flexíveis e escaláveis.

Servidor OPC UA integrado

O servidor OPC UA integrado garante uma integração perfeita nas estruturas de dados IoT existentes. Esta plataforma de comunicação aberta e independente do fabricante permite a troca padronizada de dados entre diferentes dispositivos e sistemas. Isso aumenta a transparência dos processos e cria a base para a manutenção preditiva e decisões baseadas em dados.

Integração com Node-RED

O ambiente integrado Node-RED permite a fácil criação e personalização de fluxos de dados e processos lógicos. Usando uma interface intuitiva de arrastar e soltar, os usuários podem preparar, combinar e processar dados sem precisar de conhecimentos aprofundados de programação. Isso permite a rápida implementação de lógica personalizada e a adaptação flexível de processos a requisitos específicos.

Intérprete IODD

O interpretador IODD permite a avaliação e tradução automáticas dos dados dos sensores. Os valores do processo, como temperatura ou taxa de fluxo, não são apresentados como dados brutos, mas em unidades compreensíveis, como °C ou m³/h. Esta função economiza tempo durante a integração e facilita a análise dos dados.

Funcionalidade em cadeia

A tecnologia de conexão M12 padronizada permite uma conexão em cadeia simples para a fonte de alimentação, o barramento de campo e a comunicação IIoT. Isso significa menos trabalho de cabeamento, integração mais simples e economia considerável de custos. Esta função é uma vantagem decisiva, especialmente em sistemas extensos ou em áreas com espaço limitado.

Segurança com OPC UA, MQTT(s) e HTTP(s)

O suporte para OPC UA, MQTT e uma API REST no formato JSON significa que o mestre IO-Link oferece opções de comunicação flexíveis para aplicações IIoT modernas. Enquanto OPC UA e MQTT são baseados em TCP/IP, a API REST permite a troca de dados via HTTP. JSON é um formato de dados padronizado para a transmissão estruturada de informações.
Além disso, o mestre IO-Link suporta OPC UA, MQTTs e HTTPs, permitindo assim uma transmissão segura de dados. Esses protocolos garantem que os dados sejam criptografados e protegidos contra acesso não autorizado – uma vantagem decisiva em um ambiente industrial cada vez mais conectado e preocupado com a segurança. O mestre IO-Link conecta assim os mundos de TI e OT usando o mais alto nível de segurança.

Redução de dados através do moneo

Muitos sensores fornecem grandes quantidades de dados que nem sempre são necessários. A integração do moneo permite que esses dados sejam pré-processados e reduzidos. Isso minimiza a carga nas redes e nos sistemas de TI e garante um uso mais eficiente dos recursos disponíveis.

Protocolo de Tempo de Rede (NTP)

Ao integrar o Protocolo de Tempo de Rede (NTP), a sincronização dos dispositivos na rede é garantida com precisão de milissegundos. Isso é particularmente crucial em aplicações em que o tempo é essencial e a coordenação precisa de todos os componentes do sistema é vital.

Conexão do sistema

Exemplo de caminho em Y do SolutionBlock da ifm

Função e conexão do SolutionBlock

SoluçãoBloco AL15xx

Comparação entre o mestre IO-Link e o produto SolutionBlock

AL13 AL15 – Solução em bloco AL14
Funcionalidade em cadeia
Para fieldbus
Funcionalidade em cadeia
Para a fonte de alimentação, barramento de campo e comunicação IIoT
Funcionalidade em cadeia
Para barramento de campo e fonte de alimentação
Alimentação
codificado A M12, 3,9 A (EUA)
Alimentação
, codificação L, M12, 16 A (EUA), 16 A (UA)
Alimentação
, codificação L, M12, 16 A (EUA), 16 A (UA)


De barramento de campo
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK


de barramento de campo
AL159x: Multiprotocolo para
PROFINET e EtherNet/IP


De barramento de campo
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCat
Carga de corrente máxima total
300 mA
Carga máxima total de corrente
4 A
Carga de corrente máxima total
2 A
De entrada/saída
16 configuráveis, 16 entradas digitais, 8 saídas digitais
De entrada/saída
16 configuráveis, 12 digitais
De entrada/saída
16 configuráveis, 12 entradas/saídas digitais
Servidor OPC UA Servidor OPC UA
Facilita a integração em estruturas de dados IoT
Servidor OPC UA
MQTT/JSON
Suporta adicionalmente apenas HTTPs
MQTT/JSON
Também HTTPs/MQTTs para transmissão segura de dados
MQTT/JSON
Criptografia TLS Criptografia TLS
Para transmissão segura e criptografada de dados
Criptografia TLS
Intérprete IODD IODD-Interpreter
Processamento de uma variedade de IODDs para converter dados de sensores em informações compreensíveis
Intérprete IODD
Redução de dados através do moneo Redução de dados
através de moneo

Otimização do volume de dados e da carga da rede
Redução de dados através do moneo
Suporte NTP Suporte NTP
Sincronização de tempo com precisão de milissegundos para aplicações em que o tempo é crítico
Suporte NTP
Ver AL13XX ➜

Ver AL1590 (líquido refrigerante) ➜

Ver AL1591 (alimentos) ➜

Ver AL14XX ➜

Perguntas frequentes sobre o SolutionBlock