- Conversores e displays IO-Link
- Sensor IO-Link em dois sinais analógicos
Sinal do sensor IO-Link para 2 x 4 - 20 mA
Funcionalidade e parametrização do conversor EIO104
Frequentemente os sensores IO-Link fornecem vários valores de medição, como por exemplo os sensores de condutividade com medição de temperatura integrada. Para permitir a conexão destes sensores aos controladores existentes, o conversor EIO104 transforma ambos os valores de medição digitais em dois sinais analógicos (4 … 20 mA). Assim, os sensores da instalação já estão preparados para uma digitalização futura.
O conversor pode ser usado de forma rápida e fácil sem parametrização. Se necessário, também pode ser parametrizado via IO-Link para o escalonamento de valores analógicos, por exemplo.
Invólucro higiênico
Os materiais especiais do invólucro e o alto grau de proteção IP 67 / IP 69K permitem por exemplo, a aplicação no setor alimentício mesmo no caso de limpeza de alta pressão e com produtos de limpeza agressivos.