• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. IO-Link
  2. Tecnologia

Saiba mais sobre a tecnologia IO-Link em detalhes

O padrão global: IO-Link

Antes da implantação do IO-Link, os sensores e atuadores utilizavam principalmente sinais binários e analógicos. Estes transmitem apenas dados de diagnóstico limitados. Com o padrão IO-Link global, agora são transmitidos valores cada vez mais precisos e é fornecida uma grande quantidade de dados de diagnóstico. Ao mesmo tempo, a complexidade das conexões dos sensores é reduzida, o design do sistema é mais simples, o cabeamento é otimizado e as opções de integração são mais diversificadas.

A tecnologia IO-Link pode ser integrada em sistemas de automação com PLCs e em tecnologias IIoT. Em geral, o IO-Link oferece três tipos de dados, que variam de sensor para sensor: dados cíclicos, acíclicos e relacionados a eventos.

Comunicação do dispositivo IO-Link

Benefícios adicionais do IO-Link

A ifm oferece informações e funções adicionais como padrão em muitos dos nossos dispositivos IO-Link.

Nos dados cíclicos

  • Um sensor – vários valores de processo
  • Estruturas de dados de processos padronizadas
  • Estado do dispositivo
  • Tecnologia de sensores com função ampliada e controlável

Nos dados acíclicos

  • Identificação: Tags para aplicação, função e localização, URI do produto (“Identification Link” de acordo com a norma IEC 61406)
  • Dados específicos do sensor, como contador de horas de funcionamento, contador de ciclos de comutação e temperatura interna

Dados do evento

  • Visão geral dos dados de diagnóstico
  • Armazenamento de dados de diagnóstico

Utilização em um PLC


de dados cíclicos
É muito fácil usar dados cíclicos em um PLC. Um intervalo de endereços e um tamanho são definidos. Estes são descritos na descrição da interface IO-Link e estão disponíveis para cada sensor ifm em nosso site. Corretamente definidos, os dados estão disponíveis para uso no programa.

Na ifm, padronizamos as estruturas de dados e ajudamos você a integrar dispositivos IO-Link de forma rápida e fácil em seus sistemas. Dependendo do mapeamento, os dados do processo para alguns dispositivos podem precisar ser calculados ou o intervalo de endereços ajustado (deslocamento de bits, troca de bytes, fator).

de dados acíclicos
A comunicação acíclica permite o acesso a parâmetros específicos e possibilita a configuração e o ajuste dos parâmetros do dispositivo.

  • através de software como o moneo blue ou o moneo configure
  • através de blocos de funções no PLC
  • para Profinet: É possível integrar parâmetros no GSDML (ferramenta Link PLC).

Utilização na IIoT

Vários métodos de comunicação estão disponíveis para a comunicação IIoT. O mestre pode se comunicar via REST API, MQTT ou OPC UA. As informações estão disponíveis no formato JSON. Dados cíclicos, acíclicos e de eventos podem ser lidos e gravados. A ifm oferece soluções simples que convertem os dados em informações legíveis usando o IODD legível por máquina e os disponibilizam para sistemas downstream.

Arquivo IODD e descrição da interface IODD

A “Descrição do Dispositivo IO” (IODD) contém detalhes sobre as informações disponíveis no dispositivo, tais como identidade, parâmetros, dados de processo, dados de diagnóstico e propriedades de comunicação. O IODD é normalmente baixado como um arquivo .zip e contém um arquivo .xml e fotos do produto.

Alguns softwares de engenharia, como nosso software de configuração moneo configure free, e alguns sistemas de automação podem usar um arquivo IODD diretamente. Na maioria dos casos, porém, não é necessário usar o IODD, pois você só precisa saber a localização dos dados disponíveis. A ifm publica a descrição da interface IO-Link (arquivo PDF) em um formato legível para ajudar você a entender as informações às quais tem acesso.

  • Todos os IODDs de todos os fabricantes podem ser encontrados no IODDfinder.
  • A descrição da interface IODD e IO-Link em formato PDF pode ser encontrada em nosso site na área de downloads para cada dispositivo IO-Link.

Trecho da descrição da interface IO-Link para SD5500 (apenas dados de entrada)

Portas IO-Link

Um mestre IO-Link normalmente fornece várias portas IO-Link para conectar dispositivos IO-Link. É feita uma distinção entre portas A e B. Isso é padronizado entre os fabricantes e descrito na especificação IO-Link.

  • A comunidade IO-Link fornece uma lista de dispositivos que foram testados e aprovados quanto à conformidade com a especificação.

Tempos de ciclo IO-Link

Dependendo dos requisitos de taxa de dados e tempo de resposta, o IO-Link distingue entre três tipos de comunicação: COM1, COM2 e COM3.
Esses tipos de transmissão definem a taxa de transmissão da conexão ponto a ponto entre o mestre IO-Link e o dispositivo e permitem a adaptação ideal a diferentes aplicações:

  • COM1 – 4,8 kbaud
    Para sensores simples com baixos volumes de dados. Particularmente adequado para cabos mais longos ou ambientes com poluição eletromagnética.
  • COM2 – 38,4 kbaud
    O padrão comprovado para muitas aplicações industriais, com uma relação equilibrada entre velocidade e estabilidade.
  • COM3 – 230,4 kbaud
    Para sensores e atuadores de alto desempenho com grandes volumes de dados e tempos de ciclo curtos – ideal para processos rápidos de medição ou controle.

O tipo de comunicação apropriado é selecionado automaticamente quando a conexão é estabelecida entre o mestre e o dispositivo. Isso garante uma comunicação confiável e específica para cada aplicação em todos os momentos.