- IO-Link
- Seleção de produtos
- Mestre IO-Link
- Mestre IO-Link DataLine
Seleção de produtos DataLine
Os mestres IO-Link DataLine (série AL13) foram especialmente desenvolvidos para aplicações que se concentram na aquisição de dados, integração de TI e preparação para o futuro.
A solução inteligente para integração de dados e IIoT
Graças às suas funcionalidades sofisticadas, eles não só permitem a fácil conexão de sensores IO-Link com 4 ou 8 portas A, mas também oferecem uma poderosa interface IIoT com MQTT/JSON – perfeita para transmitir dados de sensores para sistemas de nível superior e plataformas em nuvem.
Com seu design robusto IP67 ou IP69K, eles são adequados tanto para ambientes industriais quanto para aplicações com processos de limpeza. O design compacto e a conexão de alimentação codificada M12 A permitem uma integração rápida e segura, sem grande esforço de instalação.
Conexão direta de TI via MQTT/JSON
Para fácil integração em sistemas em nuvem ou de ponta – sem gateway ou PLC.
Maior transparência através do acesso a dados em tempo real
Acesso aos dados dos sensores em paralelo com a comunicação PLC – ideal para monitoramento de condições, OEE ou garantia de qualidade
Utilização flexível – adequado para vários protocolos
Versões disponíveis para PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT ou Modbus TCP
Adequado para ambientes adversos
Classificação de proteção IP67 para uso industrial, IP69K para aplicações com exigências de higiene rigorosas e limpeza com alta pressão
Conexão de alimentação compacta
Padronizada M12 codificada A, confiável, economia de espaço