- Conversores e displays IO-Link
- Sinais analógicos para o IO-Link
Sinais analógicos para o IO-Link
Digitalização de sinais padrão com IO-Link
Com os conversores DP2200 e DP1222, você pode converter sinais analógicos padrão da indústria de 4 … 20 mA e 0 … 10 V para o padrão IO-Link. Instale o conversor entre o sensor analógico e o mestre IO-Link para integrar sensores analógicos sem IO-Link em sua infraestrutura IO-Link.
Além de transmitir o sinal analógico para o IO-Link, os conversores também são capazes de monitorá-lo. As condições de comutação podem então ser definidas usando o IO-Link. Por exemplo, uma luz de sinalização pode ser comutada dependendo do valor do fluxo atual.
O DP2200 também pode ser operado sem uma conexão IO-Link. As tampas alaranjadas do dispositivo servem como botões de entrada para parametrização. O sinal analógico também pode ser transmitido 1:1 para operar um dispositivo de exibição local ou para processar o sinal analógico em uma instalação existente.