- IO-Link
- Seleção de produtos
- Mestre IO-Link
Visão geral do mestre IO-Link
Os mestres IO-Link são o coração de todas as soluções de automação baseadas em IO-Link. Eles conectam sensores e atuadores habilitados para IO-Link diretamente ao nível de controle, permitindo uma comunicação digital consistente até o nível de campo.
Além da transmissão pura de dados de processo, os mestres IO-Link oferecem inúmeras funções adicionais, como detecção automática de dispositivos, parametrização e diagnósticos abrangentes – tanto localmente quanto remotamente.
Interface inteligente entre sensores e PLC
Graças ao suporte para protocolos comuns de fieldbus e TI, os mestres IO-Link podem ser integrados perfeitamente aos sistemas PLC existentes e usados simultaneamente para aplicações da Indústria 4.0 – por exemplo, para monitoramento de condições, manutenção preditiva ou conectividade em nuvem.
Oferecemos o mestre IO-Link adequado para sua aplicação e seus requisitos.
Para automação clássica com o PLC
Se você deseja registrar sensores ou controlar atuadores simples diretamente através do PLC, nossas duas linhas de produtos ajudarão você a encontrar a solução certa.
A StandardLine (série AL11) é ideal para todas as tarefas clássicas de automação em que a tecnologia simples de sensores é fundamental. Se você busca um bom custo-benefício e sua aplicação tem requisitos básicos de desempenho ou funcionalidade, esta é a escolha certa.
- Otimizado para aplicações simples – você obtém apenas os recursos de que realmente precisa.
- IP67 para aplicações industriais e IP69K para processos de limpeza
- 4 portas A e 8 portas A para IO-Link
- Variantes para EtherNet/IP e PROFINET
- Funções básicas de diagnóstico
- Ideal para aplicações com otimização de custos
- Pronto para configurar o moneo
A PerformanceLine (série AL14) é adequada se o seu sistema também precisar alimentar atuadores com requisitos de potência mais elevados. Isso proporciona mais potência e flexibilidade por porta, sem sacrificar a simplicidade.
- Até 2 A por porta IO-Link – permite a operação direta de válvulas, garras ou pequenos motores sem hardware adicional.
- Transferência de tensão integrada – o esforço reduzido de fiação economiza espaço no gabinete de controle ou no campo.
- IP67 para aplicações industriais e IP69K para processos de limpeza
- 4 portas A e 4 portas B para IO-Link
- Variantes para EtherNet/IP e PROFINET
- Conector de alimentação M12 com codificação L e função de conexão em série para transmissão de tensão até 16 A
- Pronto para o moneo (básico)
Para PLC e digitalização (Y-Path)
Se você deseja não apenas controlar sua máquina, mas também torná-la transparente para conectividade em nuvem, monitoramento de condições ou manutenção preditiva, nossos mestres compatíveis com IIoT oferecem a base certa.
A DataLine (série AL13) é ideal para dar os primeiros passos em direção à IIoT. Permite o acesso aos dados da máquina através do PLC e de interfaces de TI modernas, como MQTT ou JSON.
- Comece rapidamente com projetos de IIoT – sem alterar sua lógica PLC existente.
- Interfaces como MQTT/JSON facilitam a conexão com sistemas de TI, painéis de controle ou soluções de monitoramento de condições existentes.
- IP67 para aplicações industriais e IP69K para processos de limpeza
- 4 portas A ou 8 portas A para IO-Link
- Variantes para EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT e Modbus TCP
- Conector de alimentação codificado A M12
- Pronto para o moneo (avançado)
O SolutionBlock (série AL15) combina um mestre IO-Link e um dispositivo de borda em um único dispositivo e permite fácil conexão com sistemas de TI por meio de Node-RED, MQTT e OPC UA integrados.
- Solução completa com todas as interfaces de TI/OT – sem necessidade de módulos adicionais.
- Plataforma Linux integrada – oferece flexibilidade máxima para futuras aplicações de IoT.
- Capacidade multiprotocolo: Suporta PROFINET e EtherNet/IP
- Criptografia baseada em certificado e OPC UA – atende aos requisitos típicos dos clientes finais e departamentos de TI.
- MQTT e API REST em formato JSON com criptografia TLS
- Intérprete IODD: Tradução automática de dados do sensor para texto simples
- Suporte NTP: Sincronização precisa da hora na rede
- Pronto para o moneo (avançado)
A CabinetLine (série AL19) oferece a mesma funcionalidade que a DataLine, mas foi projetada para instalação em gabinetes de controle. É ideal para projetos de modernização ou centros de controle.
- Alternativa IP20 que economiza espaço para gabinetes de controle – sem comprometer a funcionalidade.
- Perfeito para arquiteturas centralizadas, por exemplo, em automação predial ou parques de máquinas existentes.
- 8 portas A para IO-Link
- Porta MQTT/JSON IIoT
- Variantes para EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT e Modbus TCP
- Terminais Combicon para fácil conexão
- Pronto para o moneo (avançado)
| AL15xx | AL14xx | AL13xx | AL11xx | AL19xx | |
| Cadeia em série | Energia + barramento de campo + IIoT | Energia + barramento de campo | Barramento de campo | ||
| Potência | M12 Código L 16 A (EUA) 16 A (UA) |
M12 Código A e 3,9 A (EUA) |
Braçadeiras de gaiola 3,9 A (EUA) |
||
| Barramento de campo | PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP POWERLINK EtherCAT Modbus TCP |
| Multiprotocolo | |||||
| Porta IIoT | HTTP(S) JSON MQTT OPC UA |
HTTP(S), JSON, MQTT | HTTP(S), JSON, MQTT | ||
| Potência de saída | 4A | 2A | 300 mA | ||
| Limitação atual | por mestre US/UA | por porta (ajustável) | por mestre | ||
| Medição de corrente | sim | não | |||
| Tipo mestre de 8 portas | 4x porta B 4x porta A |
8x porta A | |||
| Tipo mestre de 4 portas | 4x porta B | 4x porta A | |||
| Grau de proteção | IP67 (laranja) IP69K (cinza) |
IP20 | |||
|
Material Conectores/tomadas |
Latão niquelado (laranja) Aço inoxidável (cinza) |
PA | |||