• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. IO-Link
  2. Seleção de produtos
  3. Mestre IO-Link
  4. Mestre IO-Link CabinetLine

Seleção de produtos CabinetLine

Os mestres IO-Link CabinetLine (AL19) foram especialmente desenvolvidos para instalação em gabinetes de controle. Eles oferecem todas as funções IO-Link essenciais para a conexão segura de sensores e atuadores ao controlador – economizando espaço, confiáveis e eficientes.

A solução compacta para o armário de comando

Com sua caixa compacta para trilho DIN, eles podem ser facilmente integrados em gabinetes de controle e comutação existentes. A conexão elétrica é estabelecida por meio de conexões clássicas com grampos de gaiola (tecnologia push-in) – ideal para ambientes industriais onde não são necessários dispositivos IP67 prontos para uso em campo.

Graças ao suporte para protocolos Ethernet comuns, como PROFINET, EtherNet/IP ou Modbus TCP, os mestres CabinetLine podem ser facilmente integrados em sistemas de automação existentes. Além disso, eles fornecem comunicação IO-Link confiável para configuração interna do sistema – especialmente quando a proteção contra umidade e sujeira já é fornecida pelo gabinete do armário de controle – bem como conectividade IoT perfeita.

Visão geral do sistema

Aplicações CabinetLine

Controle centralizado da máquina
Os sensores são conectados em uma configuração em estrela a partir do gabinete de controle

Unidades de controle compactas para máquinas modulares
Módulos de máquina com seu próprio gabinete de controle e sensores internos

Ambientes limpos ou secos sem exposição ao campo
Aplicações sem sujeira, poeira ou umidade, por exemplo, equipamentos de laboratório, sistemas de teste e sistemas de logística

Controle de linhas transportadoras ou sinais de sensores internos
Feedback de barreiras de luz, sensores de proximidade ou contadores em sistemas

Função e fiação da linha CabinetLine

Linha de armários AL19xx

Recursos do CabinetLine

Braçadeiras para gaiolas

Os mestres IO-Link CabinetLine utilizam grampos de gaiola para a ligação: Basta conectar o fio – e pronto. Sem necessidade de ferramentas, sem reapertar – isso economiza tempo e garante contatos permanentemente à prova de vibração no gabinete de controle.

  • Fiação sem ferramentas – basta conectar o fio – e pronto.
  • Conexão à prova de vibrações – qualidade de contato perfeita, mesmo durante o movimento da máquina.
  • Sem manutenção – não é necessário reapertar, como acontece com os terminais de parafuso.

Montagem em trilho DIN

Todos os dispositivos podem ser facilmente encaixados em trilhos DIN de 35 mm (TH35). Este é o padrão comprovado da indústria para instalação rápida e sem ferramentas de armários de controle – estável, flexível e claramente organizado.

  • Instalação rápida – fácil de montar, sem necessidade de perfurar ou aparafusar.
  • Design compacto – ideal para soluções de gabinetes de controle compactos.
  • Flexível e padronizado – cabe em qualquer gabinete de controle com trilho DIN.

Produtos CabinetLine