- IO-Link
- Configuração do dispositivo
- configurar o moneo free
Configuração de dispositivos IO-Link com o moneo configure free
O moneo configure free é a solução gratuita da ifm para a parametrização de produtos IO-Link. Com sua interface intuitiva, essa ferramenta simplifica a configuração dos dispositivos e reduz enormemente o tempo de comissionamento das máquinas.
Pronto para o uso imediato em qualquer lugar
- Não requer instalação (desde que haja PCAP disponível)
- Uso sem login ou licença
- Ideal para ambientes com políticas de TI rigorosas e para um esforço mínimo
Parametrização de todos os dispositivo IO-Link
- Detecção automática de todos os dispositivos IO-Link conectados à rede, bem como suporte independente do fabricante, de acordo com as especificações IO-Link
- Parametrização e acesso aos parâmetros de todos os dispositivos IO-Link
- Leitura, gravação e alteração online e offline de parâmetros do dispositivo
Visualização
- Visualização clara dos dados do processo em telas
- Exibição rápida de dados em tempo real de sensores e dispositivos IO-Link
- Visualização rápida de tendência
Gestão do IODD
- Exibição de catálogos locais e online de IODDs
- Mostrar somente atualizações disponíveis
- Importar arquivos IODD
Operações em massa
- Atualizações simultâneas de firmware para vários dispositivos ifm IoT e IO-Link
- Configurações de segurança centralizadas de uma só vez
- Enorme economia de tempo em redes de grande porte
Conexão de dispositivos ao moneo configure free
Com o moneo configure free, os dispositivos IO-Link podem ser configurados tanto por meio de USB quanto via Ethernet. Ambas as opções são apresentadas aqui.
Conexão com a interface USB IO-Link AL1060
Vantagens
- Alimentação de energia dos sensores via USB (cabo incluído no fornecimento de ZZ1060)
- Fácil de transportar
Desvantagens
- Só é possível conectar um dispositivo por vez
Vantagens
- Conexão simultânea a vários mestres e dispositivos
- Acesso aos dispositivos sem alterar ou interromper a comunicação existente com o CLP
Desvantagens
- Necessidade de uma fonte de alimentação separada de 24 V DC para o mestre IO-Link