- Conversores e displays IO-Link
- Conversor de temperatura (RTD)
O conversor de sinal torna as temperaturas legíveis para o IO-Link
PT100 ou PT1000? Basta digitalizar com o TP.
O plugue de temperatura TP é um conversor de sinal para sensores de temperatura e termorresistências. Os sensor de haste das séries TT e TM e os sensores de contato e de rosca da série TS podem ser conectados diretamente ao TP para monitorar a temperatura de meios líquidos e gasosos em tanques, reservatórios e tubulações.
O uso do TP elimina a necessidade de fiação, o que reduz significativamente o trabalho de instalação em comparação com os transmissores convencionais de cabeça ou de trilho. Além disso, o uso de conectores M12 padrão permite evitar fontes de erro durante a instalação, como a conexão incorreta de um sensor de temperatura por terminais de cabo. Mesmo instalações com espaço exíguo não representam um problema para o TP graças ao seu invólucro compacto.
O sensor pode ser parametrizado via IO-Link, p. ex., com o software moneo. Além disso, o moneo permite a visualização, avaliação e arquivamento de conjuntos de parâmetros.