• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. IO-Link
  2. Seleção de produtos
  3. Módulos Ethernet

Módulos Ethernet

Os módulos Ethernet oferecem uma solução escalável para conectar diretamente entradas e saídas digitais no campo. Eles suportam tudo, desde a simples aquisição de sinais até o controle potente de atuadores com medição de corrente integrada, funções de contador e funções de comutação configuráveis.

E/S descentralizada com conexão em cadeia e função de contagem de alta velocidade

Graças à capacidade de conexão em série, ao design robusto e às variantes orientadas para aplicações, os módulos Ethernet da ifm são ideais para conceitos de automação modulares e descentralizados.

Vista geral do produto

Linha de Desempenho

Linha de Desempenho

Linha Padrão

Linha Padrão

AL41xx AL43xx AL40xx AL42xx
Conexão em série Energia + barramento de campo Barramento de campo Barramento de campo
Potência M12 Código L
16 A (EUA)
16 A (UA)
M12 Código A
e 3,9 A (EUA)
M12 Código A
3,9 A (EUA)
4 A (UA)
Portas M12 Código A
o 8 x 2 DI
M12 Código A
4 x 2 DO
4 x 2 DI
M12 Código A
o 8 x 2 DI
M12 Código A
4 x 2 DO
4 x 2 DI
Barramento de campo PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT

PROFINET EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
Potência de saída 3,6 A (porta 1+2)
3,6 A (porta 3+4)
3,6 A (Porta 1–4)
Limitação atual por módulo por porta (ajustável) por módulo por módulo
Medição de corrente
Função de contador CTU (Contador Ascendente)
CTD (Contador Descendente)
CTUD (Contador Ascendente-Descendente)
CTDIR (Contador de Direção)
Função de comutação de saída
SSC (contador)
ponto um
ponto dois
janela
trava
ponto um
ponto dois
janela
trava
Grau de proteção IP67 (laranja)
IP69K (cinza)

Material

Conectores/tomadas

Latão niquelado (laranja)
Aço inoxidável (cinza)

Seleção de produtos