• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Conversores e displays IO-Link
  2. Porta mestre IO-Link para sinal analógico

Sinal IO-Link para analógico

Ligação entre mestre, conversor e válvulas de controle/conversores de frequência

Conversão do IO-Link para sinais analógicos

Você precisa de saídas analógicas em campo? Com os conversores DP1213 e DP1223, você pode converter portas mestres livres de seus mestres IO-Link em saídas analógicas.

Duas saídas analógicas estão disponíveis em cada conversor. Elas se prestam, por exemplo, para definir valores-alvo para atuadores, como conversores de frequência e válvulas de controle. A conversão pode ocorrer próximo ao atuador. Os sinais são transmitidos, em grande parte, digitalmente e com alta resistência à interferência CEM.

FAQ do conversor de sinal IO-Link para sinal padrão analógico