- IO-Link
- Seleção de produtos
- Mestre IO-Link
- Mestre IO-Link AutomationLine
Seleção dos produtos AutomationLine
Nova geração para uma automação flexível
Os mestres IO-Link AutomationLine (série AL16) representam uma nova geração de soluções de automação descentralizadas para aplicações industriais.
Eles combinam alto desempenho com integração flexível e eficiência econômica.
Com suas 8 portas IO-Link livremente configuráveis (classe A/B), até 16 entradas e saídas digitais e suporte a multiprotocolos, permitem soluções de automação escaláveis com menor esforço de engenharia.
Configuração I/O flexível
8 portas IO-Link (classe A/B) com entradas e saídas individualmente parametrizáveis: até 16 DI e 16 DO livremente utilizáveis.
Alta capacidade de corrente
Controle de atuadores com até 2 A por conexão, ideal para dispositivos de campo de alta potência
Com multiprotocolos
Interface de barramento de campo integrada para PROFINET e EtherNet/IP, ideal para conceitos de máquinas padronizados.
Conceito de invólucro econômico
Tecnologia de fabricação otimizada permitindo uma solução econômica sem comprometer a funcionalidade.
Modelo robusto com grau de proteção IP67
Invólucro reforçado com fibra de vidro, placa de circuito impresso totalmente encapsulada e faixa de operação de -40 a 70 °C, desenvolvido para ambientes industriais exigentes.
AutomationLine AL16xx
Características da AutomationLine
Portas flexíveis
A AutomationLine oferece 8 portas idênticas da classe A/B, simplificando assim o conceito de conexão.
Graças ao conceito de massa comum (GND US = UA), os pinos 2 e 4 podem ser configurados de forma flexível e utilizados para qualquer tipo de dispositivo IO-Link e DI (US) / DO (UA). Desta forma, a configuração da porta pode ser perfeitamente adaptada à respectiva exigência.
- Máxima flexibilidade no projeto
- Redução na variedade de produtos
Novo conceito de invólucro industrial robusto
A AutomationLine apresenta um conceito de invólucro preto totalmente redesenhado para o uso descentralizado em ambientes industriais em campo. O invólucro econômico, fabricado em plástico reforçado com fibra de vidro, garante uma elevada resistência mecânica.
A parte inferior é formada pela moldagem direta da placa de circuito impresso. Este procedimento garante uma vedação duradoura e um invólucro sem cavidades. As portas estão integradas diretamente na estrutura do invólucro, formando um design compacto e protegido, com uma estrutura clara e grande robustez.
- Eficiência de custos graças ao novo invólucro
- Alta resistência a impactos e vibrações para aplicações industriais
- Construção robusta e durável para o uso contínuo em campo
- Modelo compacto com estrutura de porta IO-Link integrada