• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. IO-Link
  2. Seleção de produtos
  3. Mestre IO-Link
  4. Mestre IO-Link PerformanceLine

Seleção de produtos PerformanceLine

Desempenho máximo para aplicações exigentes

Os mestres IO-Link PerformanceLine (série AL14) foram especialmente desenvolvidos para o funcionamento confiável de dispositivos com altos requisitos de potência. Graças ao seu design robusto, eles não só permitem o controle seguro de atuadores de até 2 amperes, mas também oferecem funções para o monitoramento eficiente de energia.

Com a fonte de alimentação M12 codificada em L padronizada, os dispositivos podem ser facilmente integrados em sistemas existentes. A função integrada de conexão em série simplifica o cabeamento, enquanto a limitação de corrente e o monitoramento por porta garantem a máxima segurança.

Visão geral do sistema

Benefícios da PerformanceLine

Monitoramento integrado de energia
Medição de tensão e corrente por porta para análise e otimização do consumo de energia.

Distribuição segura de energia
Os limites de corrente ajustáveis por porta protegem de forma confiável os dispositivos e a fiação contra sobrecargas.

Alta potência de saída
Controle de atuadores com até 2 A por porta – ideal para dispositivos de campo de alta potência.

Instalação fácil com conexão em cadeia
Fornecimento de energia consistente através de conectores M12 com codificação L – reduz significativamente o esforço de fiação.

Função e fiação da PerformanceLine

Linha de desempenho AL14xx

Recursos do PerformanceLine

Fonte de alimentação em cadeia

A fonte de alimentação em cadeia permite que vários mestres IO-Link e outros dispositivos de campo sejam conectados em série, eliminando a necessidade de cada dispositivo ser conectado individualmente à fonte de alimentação. Utiliza um conector M12 codificado em L padronizado, projetado para correntes mais altas.

  • Esforço de fiação significativamente reduzido
  • Fiação limpa e estruturada
  • Solução ideal para máquinas modulares ou linhas transportadoras longas

2 Classificação de corrente

Muitas aplicações utilizam atuadores de alto desempenho, como válvulas solenóides, garras, acionamentos ou terminais de válvulas. Elas exigem mais energia do que as portas IO-Link padrão podem fornecer.
A série AL14 de mestres IO-Link PerformanceLine permite a conexão segura e confiável de atuadores com uma necessidade de corrente de até 2 amperes por porta.
O mestre também oferece limitação de corrente ajustável para proteger dispositivos e cabos contra sobrecarga.

  • Conexão direta de dispositivos de alto desempenho sem relés de carga externos
  • Maior confiabilidade por meio de proteção direcionada
  • Soluções mais compactas devido à eliminação de componentes adicionais

Produtos PerformanceLine