- IO-Link
- Seleção de produtos
- Switches Ethernet
Switches Ethernet
Os switches Ethernet compactos de 6 portas das séries AL30 e AL31 oferecem conexões de rede confiáveis e de alto desempenho para aplicações de automação industrial e IIoT.
Extensão de rede robusta para a indústria e IIoT
Eles suportam protocolos de automação relacionados, são projetados para uso direto em campo – mesmo em condições ambientais adversas – e podem ser operados de forma flexível com ou sem conexão em série. A série AL31 também possui uma fonte de alimentação potente e é ideal para tecnologias exigentes de máquinas e veículos.
- Switch de 6 portas (não gerenciado) – compatível com protocolos de automação relacionados e aplicações IIoT
- Caixa robusta – projetada para uso em ambientes industriais adversos (IP67/IP69K)
- Alta tolerância à temperatura e tensão – ideal para máquinas industriais e móveis exigentes (certificação E20)
- Alta resistência EMC – para uma operação confiável mesmo sob forte interferência eletromagnética
- Opção de bloqueio apenas com a versão PROFINET: LLDP / PTCP (endereço multicast 01:80:C2:00:00:0E)
- Adequado para sistemas de processamento de imagens – por exemplo, para conectar câmeras industriais ou de vigilância
Linha Padrão AL30
- Fonte de alimentação com codificação A M12
- 6 portas Ethernet
- Variantes para diferentes barramentos de campo e/ou IIoT
- Taxas de transmissão de até 100 Mbps
- Alta compatibilidade eletromagnética
Linha de desempenho AL31
- Fonte de alimentação com codificação L M12
- Fonte de alimentação em cadeia
- 6 portas Ethernet
- Variantes para diferentes barramentos de campo e/ou IIoT
- Taxas de transmissão de até 100 Mbps
- Alta compatibilidade eletromagnética
|
Linha de Desempenho
|
Linha Padrão
|
|||
|---|---|---|---|---|
| AL315x | AL310x | AL305x | AL300x | |
| Conexão em série | Energia + barramento de campo | Barramento de campo | ||
| Potência |
Código L M12 16 A (EUA) 16 A (UA) |
Código A M12 100 mA (EUA) |
||
| Ethernet | M12 D-code de 6 portas |
|||
| Versão | Não gerenciado | |||
| Barramento de campo | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET |
| Taxa de transmissão | 10 MBit/s 100 MBit/s |
|||
| Bloqueio | LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
||
| Grau de proteção |
IP67 (laranja) IP69K (cinza) |
|||
|
Material Conectores/tomadas |
Latão niquelado (laranja) Aço inoxidável (cinza) |
|||