• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Conversores e displays IO-Link
  2. Pulsos digitais para IO-Link

Contador de pulsos IO-Link

Integração do contador de pulsos com IO-Link, sensor, controlador e mestre

Contadores e detectores de pulso

Oferecemos uma variedade de sensores diferentes que podem detectar uma série de eventos. E se você não estiver interessado no evento, mas no número de eventos? Nesse caso, basta optar pelo DP2302 e instalá-lo entre o sensor e o próximo nó de dados superior (como um mestre IO-Link).
A entrada digital 1 do DP2302 permite contar os pulsos com frequência de até 2 kHz. É possível inverter a direção da contagem pelo uso da entrada digital 2. O valor atual do contador é exibido no display.

Se o DP2302 for operado em um mestre IO-Link, ele transmite, através do IO-Link, o valor da contagem, a contagem de lotes e dois sinais binários que são ligados conforme as condições de comutação parametrizadas. O controlador pode acessar facilmente esses dados e não precisa registrá-los e calculá-los por conta própria. Se necessário, os valores do contador podem ser redefinidos pelo controlador por meio de bits nos dados do processo.

O DP2302 desempenha mesmo sem uma conexão IO-Link. A parametrização é realizada usando as tampas alaranjadas do dispositivo, que funcionam como quatro botões. As duas saídas de comutação digital se ligam de acordo com as condições de comutação parametrizadas e sinalizam quando o número definido é atingido.