• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. IO-Link
  2. Seleção de produtos
  3. Mestre IO-Link
  4. Mestre IO-Link StandardLine

Seleção de produtos StandardLine

Os mestres IO-Link da StandardLine (série AL11) oferecem uma gama sólida de funções para tarefas clássicas de automação – ideais para aplicações em que o desempenho e o custo são equilibrados.
Graças ao foco no essencial, os dispositivos oferecem uma configuração simples e uma conexão de sensor confiável para automação clássica.

Comunicação IO-Link econômica

Tecnicamente, eles são baseados na mesma plataforma que a PerformanceLine, mas sem fonte de alimentação em cadeia e com uma saída de corrente menor por porta. Isso torna a StandardLine uma alternativa econômica para aplicações que não exigem atuadores potentes ou distribuição de energia avançada.

Todas as variantes StandardLine utilizam o conector M12 com codificação A comprovado, que é fácil de integrar e foi projetado para cargas padrão. Com seu design robusto IP67 ou IP69K, eles são adequados tanto para ambientes industriais quanto para aplicações com processos de limpeza.

Visão geral do sistema

Benefícios da StandardLine

Alternativa econômica à PerformanceLine
Ideal para aplicações sensíveis ao preço, sem cargas de alta corrente ou fiação em cadeia.

De comunicação IO-Link comprovado
Compatível com PROFINET e EtherNet/IP – para fácil integração em ambientes de controle.

Fonte de alimentação estável por porta para sensores
Suficiente para sensores IO-Link típicos e pequenos atuadores – com alta confiabilidade operacional.

Instalação fácil graças à tecnologia de conexão M12
Montagem rápida e sem ferramentas – perfeita para máquinas em série e sistemas padronizados.

Função e fiação da linha padrão

Linha padrão AL11xx

Produtos StandardLine