- IO-Link
- Seleção de produtos
- Dispositivos IO-Link
Dispositivos IO-Link – tecnologia de sensores para a indústria inteligente
Oferecemos a você o portfólio de produtos IO-Link mais abrangente do mercado, feito sob medida para uma ampla gama de indústrias e aplicações. Escolha entre milhares de dispositivos e beneficie-se sempre das amplas vantagens da tecnologia IO-Link.
Nossos dispositivos IO-Link normalmente fornecem vários valores de processo a partir de um único sensor. Além disso, você tem acesso a uma variedade de funções adicionais específicas do sensor que tornam sua aplicação mais inteligente e eficiente. Graças às opções de diagnóstico integradas por meio de bits de status e códigos de eventos detalhados, você pode detectar falhas a qualquer momento e responder de maneira direcionada para obter a máxima disponibilidade da planta.
Saiba mais sobre nossa ampla gama de dispositivos IO-Link abaixo.
O IO-Link permite a transmissão de dados sem perdas: As perdas de conversão são excluídas por meio da comunicação digital, e influências externas, como campos magnéticos, não afetam a transmissão de dados.
O IO-Link é independente do barramento de campo e pode ser integrado a todos os sistemas de barramento de campo comuns. A integração em sistemas IIoT/TI por meio de outras formas de comunicação também é possível.
Os dispositivos podem ser configurados de forma rápida e fácil através do IO-Link, mesmo remotamente ou durante o funcionamento.
A chave e o bloqueio do visor oferecem proteção contra adulteração.
A função de backup e restauração faz automaticamente o backup e restaura os conjuntos de parâmetros, apenas o dispositivo precisa ser substituído.