- IO-Link — головна сторінка
- Вибір продукту
- Конвертери й дисплеї IO-Link
IO-Link конвертери та дисплеї
У наявних машинах й установках датчики й виконавчі механізми з аналоговими або двійковими сигналами часто досі використовуються для моніторингу й керування процесами. У контексті проєктів діджиталізації або модернізації користувачі шукають прості способи оптимізації процесів і використання наявних сигналів і даних на ІТ-рівні.
Для цих та інших застосувань ifm створила великий асортимент IO-Link конверторів. Ці пристрої можуть швидко і легко перетворювати стандартні сигнали в IO-Link сигнали і пропонують безліч переваг при використанні в системах управління або в ІТ-сфері. На відміну від традиційних сигналів керування, IO-Link пропонує повний доступ до інтелекту датчика, кращу діагностику й переваги з точки зору проблем EMC.
Виберіть конвертер, який найкраще підходить вам.
| Функція | Вхід | Вихід | Відображення | Продукт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4-20 мA | 1 x IO-Link / SIO 1 x 4-20 мA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
| 2 x 0-10 В | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
| Перетворення IO-Link в аналогові сигнали | IO-Link (головний вузол) |
2 x 4-20 мA | DP1213 IP 67 | ||
| 2 x 0-10 В | DP1223 IP 69K | ||||
| Перетворення IO-Link в аналогові сигнали | IO-Link (пристрій) |
2 x 4-20 мA | EIO104 IP 69K | ||
| RTD (Pt100 або Pt1000) |
1x IO-Link |
Температурні заглушки | |||
| 1x IO-Link 1x 0-10 В |
|||||
| Функція | Вхід | Вихід | Відображення | Продукт | |
|---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (пристрій) |
1x IO-Link 1x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2x DI (імпульсний вхід, дозволити) |
1x IO-Link 1x DO або 2x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (вхід лічильника, функціональний вхід) |
1 x IO-Link 1 x DO або 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x NO реле |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
||
| Функція | Вхід | Вихід | Відображення | Продукт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вбудований IO-Link Bluetooth-адаптер Доступ (зчитування) до наявного зв'язку IO-Link між пристроєм та головним вузлом через Bluetooth та додаток для смартфона moneo blue. (включно з історичною пам'яттю) |
IO-Link (пристрій) |
IO-Link (головний вузол) + бездротовий зв'язок через Bluetooth |
E30446 IP 67 | ||
| IO-Link Bluetooth адаптер Доступ (зчитування та запис) до всіх IO-Link пристроїв (параметрів та значень процесу) на головному вузлі IO-Link через Bluetooth та додаток для смартфона moneo blue. Головний вузол IO-Link також може бути налаштований. |
IO-Link (головний вузол) |
Бездротовий зв'язок через Bluetooth | EIO330 IP 69K | ||
| Bluetooth Mesh Система Bluetooth Mesh складається з максимум 50 Bluetooth-адаптерів EIO344, які можуть бути з'єднані з базовою станцією EIO404. Адаптери підключаються до датчиків IO-Link (незалежно від виробника) і передають дані процесу на базову станцію через Bluetooth. |
1 пристрій IO-Link на EIO344 50 EIO344 на EIO404 |
Адаптер: Бездротовий зв'язок через Bluetooth Mesh + цифровий комутаційний вихід Базова станція: MQTT + REST-AP |
EIO404 IP 67 EIO344 IP 69K |
||
| Функція | Продукт | |
|---|---|---|
| IO-Link DISPLAY Може відображати вільно визначені значення процесу, тексти та QR-коди, передані з ПЛК. |
E30391 | |
| IO-Link inline DISPLAY Відображає дані й інформацію підключеного датчика IO-Link. |
E30430 | |
| IO-Link master DISPLAY Відображає дані й інформацію датчиків IO-Link від ifm, підключених до головного вузла IO-Link. |
E30443 | |
| Багатофункціональний дисплей для контролю стандартних аналогових сигналів. Відображає два значення, надіслані з головного вузла IO-Link на цей пристрій. Отримання та обчислення двох аналогових сигналів і їх вивід через IO-Link. |
DX2045 DX2055 |
|