• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. IO-Link конвертери та дисплеї
  2. Сплітери даних

IO-Link сплітер даних

Інтеграція IO-Link сплітера даних з контролерами, moneo, майстрами та датчиками

Передавайте значення процесу до контролера та вищого ІТ рівня

У старих установках аналогові або двійкові вихідні сигнали від датчиків часто надсилаються безпосередньо на стандартні вхідні плати контролерів і там обробляються. Більшість сучасних датчиків оснащені інтерфейсом IO-Link, що означає, що відповідні дані IO-Link будуть втрачені при звичайному використанні.

IO-Link сплітер даних дозволяє використовувати і обробляти ці дані в звичайній системі керування, яка раніше працювала в стандартному I/O (SIO) режимі. Двійковий сигнал, пов'язаний з контролером, все ще проходить через ПЛК входи в SIO режимі. Крім того, він передає значення процесу та інші дані датчиків через IO-Link до систем вищого рівня, таких як moneo. Залежно від датчика, це також може бути реалізовано для аналогових сигналів за допомогою Y-кабелю. Також можна налаштувати параметри датчика за допомогою moneo та відповідного IO-Link майстра.

FAQ про сплітери даних