• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. IO-Link — головна сторінка
  2. Вибір продукту
  3. Пристрої IO-Link

Пристрої IO-Link — технологія датчиків для розумної промисловості

Ми пропонуємо вам найповніший на ринку асортимент пристроїв IO-Link, розроблених спеціально для широкого спектру галузей та сфер застосування. Вибирайте з-поміж тисяч пристроїв і завжди користуйтеся численними перевагами технології IO-Link.

Наші пристрої IO-Link зазвичай передають кілька параметрів процесу від одного датчика. Крім того, ви отримуєте доступ до безлічі додаткових функцій, властивих для кожного датчика, які роблять ваше застосування більш інтелектуальним й ефективним. Завдяки вбудованим діагностичним можливостям, що використовують біти стану й докладні коди подій, ви можете в будь-який час виявляти несправності й цілеспрямовано реагувати на них, забезпечуючи максимальну доступність обладнання.

Докладніше про широкий асортимент пристроїв IO-Link ви можете дізнатися нижче.

Датчики положення IO-Link

Датчики процесу IO-Link

Датчики IO-Link для контролю руху

Системи ідентифікації IO-Link

Аксесуари IO-Link

Пристрої / виконавчі механізми IO-Link

Комплексні функції IO-Link

IO-Link забезпечує передачу даних без втрат: втрати при конвертації виключені при цифровому зв'язку, а зовнішні впливи, такі як магнітні поля, не впливають на передачу даних.

IO-Link не залежить від польової шини й може бути інтегрований у всі поширені системи польових шин. Інтеграція в системи IIoT/IT за допомогою інших форм зв'язку також можлива.

Налаштувати пристрої можна швидко й легко через IO-Link — навіть віддалено або під час роботи.

Блокування ключа й дисплея забезпечує захист від несанкціонованого доступу.

Функція резервного копіювання та відновлення автоматично створює резервні копії та відновлює набори параметрів — потрібно замінити лише сам пристрій.