- IO-Link — головна сторінка
- Вибір продукту
- Головний вузол IO-Link
- Головний вузол PerformanceLine IO-Link
Вибір продукту PerformanceLine
Максимальна продуктивність для вимогливих застосувань
Головні вузли PerformanceLine IO-Link (серія AL14) були спеціально розроблені для надійної роботи з пристроями з вищими вимогами до потужності. Завдяки своїй міцній конструкції вони не лише підтримують безпечне управління виконавчими механізмами зі струмом до 2 ампер, а й пропонують функції для ефективного моніторингу енергоспоживання.
Завдяки стандартизованому роз’єму живлення M12 з L-кодуванням ці пристрої легко інтегруються в наявні системи. Вбудована функція послідовного підключення спрощує прокладання кабелів, а обмеження та контроль струму для кожного порту гарантують максимальну безпеку.
Інтегрований моніторинг енергії
Вимірювання напруги й струму на кожному порту для аналізу й оптимізації енергоспоживання.
Безпечний розподіл електроенергії
Регульовані обмеження струму кожного порту забезпечують надійний захист пристроїв і проводки від навантаження.
Висока вихідна потужність
Керування виконавчими механізмами зі струмом до 2 А на порт ідеально підходить для потужних польових пристроїв.
Просте встановлення з послідовним підключенням
Стабільне електроживлення через роз'єм M12 з L-кодуванням значно спрощує монтаж проводки.
PerformanceLine AL14xx
Послідовне підключення електроживлення
Послідовне підключення електроживлення дає змогу з'єднувати кілька головних вузлів IO-Link й інших польових пристроїв послідовно, усуваючи необхідність індивідуального підключення кожного пристрою до джерела живлення. Тут використовується стандартизований роз'єм M12 з L-кодуванням, розрахований на вищий струм.
- Значне зменшення зусиль під час прокладання проводів
- Акуратна, структурована проводка
- Ідеальне рішення для модульних машин чи довгих конвеєрних ліній
Номінальний струм 2 А
У багатьох сферах застосування використовуються високопродуктивні виконавчі механізми, як-от електромагнітні клапани, захвати, приводи або клеми клапанів. Для роботи потрібно більше енергії, ніж можуть забезпечити стандартні порти IO-Link.
Головний вузол PerformanceLine IO-Link серії AL14 гарантує безпечне й надійне підключення таких виконавчих механізмів зі споживаним струмом до 2 ампер на порт.
Головний контролер також пропонує регульоване обмеження струму для захисту пристроїв і кабелів від навантаження.
- Безпосереднє підключення високопродуктивних пристроїв без зовнішніх реле навантаження
- Підвищена надійність завдяки цілеспрямованому захисту
- Більш компактні рішення завдяки виключенню додаткових компонентів