• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. IO-Link конвертери та дисплеї
  2. IO-Link майстер-порт до аналогового сигналу

IO-Link в аналогові сигнали

Зв'язок між майстром, конвертером та регулюючими клапанами/частотними інверторами

Перетворення IO-Link в аналогові сигнали

Вам потрібні аналогові виходи в польових умовах? Конвертери DP1213 і DP1223 дозволяють перетворювати вільні порти ваших IO-Link майстрів на аналогові виходи.

На кожному конвертері доступні два аналогових виходи. Вони, наприклад, можуть використовуватися для специфікації заданих значень для приводів, таких як частотні конвертери або регулюючі клапани. Перетворення може відбуватися поблизу приводу. Сигнали передаються переважно в цифровому вигляді, що забезпечує високу стійкість до EMC перешкод.

FAQ - конвертер IO-Link в аналоговий стандартний сигнал