- IO-Link — головна сторінка
- Вибір продукту
- Головний вузол IO-Link
- Головний вузол CabinetLine IO-Link
Вибір продукту CabinetLine
Головні вузли IO-Link CabinetLine (AL19) були спеціально розроблені для встановлення в шафи керування. Вони пропонують усі необхідні функції IO-Link для надійного підключення датчиків і виконавчих механізмів до контролера — компактні, надійні й ефективні.
Компактне рішення для шафи керування
Завдяки тонкому корпусу, призначеному для встановлення на DIN-рейку, їх можна легко інтегрувати в наявні шафи керування та комутаційні шафи. Електричне з'єднання здійснюється за допомогою класичних затискних з'єднань (технологія «вставного з'єднання») — ідеально підходить для промислових умов, де не потрібні пристрої з класом захисту IP67, які готові до використання в польових умовах.
Завдяки підтримці найпоширеніших протоколів Ethernet, як-от PROFINET, EtherNet/IP або Modbus TCP, головні вузли CabinetLine легко інтегруються в наявні системи автоматизації. Крім того, вони забезпечують надійний зв'язок IO-Link для внутрішньої конфігурації системи — особливо в тих випадках, коли захист від вологи й бруду вже забезпечується корпусом шафи керування — а також безперебійне підключення IoT.
Централізоване керування машинами
Датчики підключені від шафи керування за схемою «зірка»
Компактні блоки керування для модульних машин
Машинні модулі з власною шафою керування та внутрішніми датчиками
Чисте або сухе середовище без впливу польових умов
Застосування, що унеможливлюють забруднення, потрапляння пилу й вологи, наприклад, лабораторне обладнання, випробувальні системи й логістичні системи
Керування конвеєрними лініями чи сигналами внутрішніх датчиків
Зворотній зв'язок від світлових бар'єрів, датчиків наближення чи лічильників у системах
CabinetLine AL19xx
Кліткові затискачі
У головних вузлах CabinetLine IO-Link для підключення дротів використовуються затискні клеми: просто підключіть дріт — і все. Не потрібні інструменти, не потрібно повторно затягувати — це економить час та забезпечує надійні вібростійкі контакти в шафі керування.
- Підключення без інструментів — просто підключіть дріт — і все.
- Вібростійке з'єднання — ідеальна якість контакту навіть під час руху обладнання.
- Не потребує обслуговування — не потрібне повторне затягування, як у випадку з гвинтовими клемами.
Монтаж на DIN-рейку
Усі пристрої легко встановлюються на 35 мм DIN-рейку (TH35). Це перевірений галузевий стандарт для швидкого встановлення в шафу керування без використання інструментів — стабільний, гнучкий і з чітким компонуванням.
- Швидке встановлення — легко монтується без свердління чи загвинчування.
- Компактна конструкція — ідеально підходить для компактних рішень у шафах керування.
- Гнучкий і стандартизований — підходить для будь-якої шафи керування з DIN-рейкою.