• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. IO-Link — головна сторінка
  2. Огляд системи

Огляд системи IO-Link

IO-Link відкриває нові можливості для ефективного керування та регулювання за допомогою систем ПЛК. Стандартизований двонаправлений зв'язок між датчиками, виконавчими механізмами й рівнем управління не лише спрощує введення в експлуатацію, а й підвищує надійність процесу. IO-Link повністю незалежний від польової шини.

Крім того, IO-Link є центральною основою для промислового інтернету речей (IIoT) та цифрової трансформації: Дані в реальному часі, предиктивне обслуговування та постійна прозорість від окремих датчиків до хмари забезпечують інтелектуальне мережеве виробництво. Компанія ifm пропонує комплексний портфель різноманітних цілісних рішень, що дають змогу безперешкодно впроваджувати цифровізацію на ваших підприємствах.

ifm — ваш системний партнер



Ми пропонуємо апаратні рішення


Ми пропонуємо програмні рішення


Ми пропонуємо послуги

• Датчики й пристрої IO-Link
• Головні вузли й Ethernet-модулі IO-Link
• Модулі IO-Link
• Пристрої IIoT, edgeDevices і контролер
• Комутатори
• Пасивні розподільники живлення
• Технологія з'єднання
• Автоматичні вимикачі
• Блоки живлення

• moneo configure
(головний вузол IO-Link, пристрої IO-Link та GSDML)
• платформа IIoT moneo
• Промисловий ШІ-помічник moneo
• moneo RemoteConnect
• moneo Track & Trace
• moneo connect
(периферія та підключення)
• Програмне забезпечення для ланцюгів постачання та інтеграція SAP
(SFI)

• Технічна підтримка
• Навчання
• Семінари
• Вебсемінари
• Зразки програмного забезпечення
• Інтеграція рішень
• Сертифікати / Звіти
• Послуги калібрування

Чому саме ifm?

Один із засновників спільноти IO-Link

ifm як системний партнер

Понад 50 років досвіду в галузі автоматизації

Діяльність у 145 країнах — ваш місцевий і глобальний партнер

Персональні консультації та підтримка в застосуванні

Гарантія 5 років

Ваш вхід — прямий, простий, масштабований

Завдяки нашим стартовим комплектам, цифровим послугам і потужним головним вузлам IO-Link розпочати роботу дуже просто. Чи то невелика техніка чи масштабна модернізація — ми надамо вам підтримку, використовуючи наші експертні знання, системний підхід й ентузіазм.

Перейти до стартових комплектів ➜