• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. IO-Link — головна сторінка
  2. Вибір продукту
  3. Головний вузол IO-Link
  4. Головний вузол IO-Link SolutionBlock

Головний вузол IO-Link SolutionBlock

Вітаємо в майбутньому промислової автоматизації.

Сучасна промисловість стикається зі щораз вищими вимогами: вона потребує потужних, гнучких і сумісних рішень, які можна легко інтегрувати як на рівні ОТ, так і на рівні ІТ. Новий головний вузол SolutionBlock IO-Link від ifm задовольняє ці вимоги завдяки інноваційним технологіям і широкому спектру функцій спеціально розроблених для завдань Індустрії 4.0.

Огляд системи

Детально про SolutionBlock

Переваги SolutionBlock

Багатопротокольний для PROFINET та EtherNet/IP

Інтегрована підтримка кількох протоколів значно скорочує різноманітність продуктів для наших клієнтів. Завдяки сумісності з PROFINET та EtherNet/IP один головний вузол IO-Link можна використовувати в різних мережах, що знижує складність і витрати на зберігання. Така універсальність робить його ідеальним рішенням для компаній, яким потрібні гнучкі й масштабовані рішення.

Інтегрований сервер OPC UA

Вбудований сервер OPC UA забезпечує плавну інтеграцію в наявні структури даних IoT. Ця відкрита, незалежна від виробника комунікаційна платформа забезпечує стандартизований обмін даними між різними пристроями й системами. Це підвищує прозорість процесів і створює основу для предиктивного обслуговування та прийняття рішень на основі даних.

Інтеграція Node-RED

Інтегроване середовище Node-RED дає змогу легко створювати й налаштовувати потоки даних і логічні процеси. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу з функцією перетягування користувачі можуть готувати, об'єднувати й додатково опрацьовувати дані, не потребуючи глибоких знань у галузі програмування. Це дозволяє швидко впроваджувати індивідуально налаштовану логіку й гнучко адаптувати процеси до конкретних вимог.

Інтерпретатор IODD

Інтерпретатор IODD забезпечує автоматичну оцінку й переклад даних датчиків. Значення параметрів процесу, як-от температура чи витрата, виводяться не у вигляді неопрацьованих даних, а в зрозумілих одиницях, як-от °C чи м³/год. Ця функція економить час під час інтеграції та спрощує аналіз даних.

Функція послідовного підключення

Стандартизована технологія підключення M12 забезпечує просте послідовне підключення для джерела живлення, польової шини та зв'язку IIoT. Це означає менший обсяг робіт із прокладання кабелів, простішу інтеграцію та значну економію коштів. Ця функція є вирішальною перевагою, особливо у великих системах або приміщеннях з обмеженим простором.

Безпека з OPC UA, MQTT(s) та HTTP(s)

Підтримка OPC UA, MQTT та REST API у форматі JSON означає, що головний вузол IO-Link пропонує гнучкі можливості зв'язку для сучасних систем IIoT. У той час як OPC UA і MQTT базуються на TCP/IP, REST API забезпечує обмін даними через HTTP. JSON — стандартизований формат даних для структурованої передачі інформації.
Крім того, головний вузол IO-Link підтримує OPC UA, MQTT та HTTP, гарантуючи в такий спосіб безпечну передачу даних. Ці протоколи гарантують шифрування даних та захист від несанкціонованого доступу, що є вирішальною перевагою в умовах дедалі більше мережевого промислового середовища, де особлива увага приділяється безпеці. Отже, головний вузол IO-Link поєднує рівні IT та OT, використовуючи найвищий рівень безпеки.

Скорочення даних за допомогою moneo

Багато датчиків надають великі обсяги даних, які не завжди потрібні. Інтеграція moneo дає змогу попередньо опрацьовувати й скорочувати ці дані. Це мінімізує навантаження на мережі та ІТ-системи й забезпечує ефективніше використання наявних ресурсів.

Мережевий протокол часу (NTP)

Завдяки інтеграції мережевого протоколу часу (NTP) синхронізація пристроїв у мережі гарантується з точністю до мілісекунди. Це особливо важливо в критичних застосуваннях, де точна координація всіх компонентів системи має вирішальне значення.

Підключення системи

Приклад Y-шляху ifm SolutionBlock

Функції та підключення SolutionBlock

SolutionBlock AL15xx

Головний вузол IO-Link та SolutionBlock — порівняння продуктів

AL13 AL15 — SolutionBlock AL14
Функція послідовного підключення
Для польової шини
Функція послідовного підключення
Для живлення, польової шини та зв'язку IIoT
Функція послідовного підключення
Для польової шини й живлення
Живлення
A-кодоване M12, 3,9 А (US)
Живлення
L-кодоване M12, 16 А (US), 16 А (UA)
Живлення
L-кодоване M12, 16 А (US), 16 А (UA)


Польова шина
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK


Польова шина
Al159x: Багатопротокольна підтримка для
PROFINET та EtherNet/IP


Польова шина
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCat
Макс. струмове навантаження
300 мА
Макс. струмове навантаження
4 А
Макс. струмове навантаження
2 А
Вхід/вихід
16 налаштовуваних, 16 цифрових входів, 8 цифрових виходів
Вхід/вихід
16 налаштовуваних, 12 цифрових
Вхід/вихід
16 налаштовуваних, 12 цифрових входів/виходів
Сервер OPC UA Сервер OPC UA
Полегшує інтеграцію в структури даних IoT
Сервер OPC UA
MQTT/JSON
Додатково підтримує лише HTTP
MQTT/JSON
Також HTTP/MQTT для безпечної передачі даних
MQTT/JSON
TLS-шифрування TLS-шифрування
Для безпечної, зашифрованої передачі даних
TLS-шифрування
Інтерпретатор IODD Інтерпретатор IODD
Опрацювання різних IODD для перетворення даних датчиків на зрозумілу інформацію
Інтерпретатор IODD
Скорочення даних за допомогою moneo Скорочення обсягу даних
за допомогою moneo

Оптимізація обсягу даних і навантаження на мережу
Скорочення даних за допомогою moneo
Підтримка NTP Підтримка NTP
Синхронізація часу з точністю до мілісекунди для застосувань, критичних до часу
Підтримка NTP
Переглянути AL13XX ➜

Переглянути AL1590 (охолоджувальна рідина) ➜

Переглянути AL1591 (харчові продукти) ➜

Переглянути AL14XX ➜

SolutionBlock — Поширені запитання