• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. IO-Link конвертери та дисплеї
  2. Адаптери для реле

Релейні адаптери для польового використання

Електрична схема підключення релейного адаптера

Перемикайте 24 VAC або 32 VDC без обходу

Все більше компонентів для технології автоматизації придатні для використання в польових умовах завдяки високому IP захисту і технології з'єднання M12. Як правило, вони мають напівпровідникові виходи з 24 В рівнями та максимальними струмами перемикання між 20 та 300 мА. Якщо потрібні інші напруги, вищі комутаційні струми або електричне розділення, популярним рішенням є реле, для яких, однак, досі був необхідний обхід через шафу керування. Завдяки релейним адаптерам від ifm тепер доступні реле, сумісні з використанням в польових умовах, які можна легко та надійно підключити завдяки технології з’єднання M12, яка зазвичай використовується в польових умовах.

FAQ про релейні адаптери