- IO-Link конвертери та дисплеї
- Швидкість до IO-Link
IO-Link монітор швидкості
Моніторинг та оцінка швидкості з DP2122
Датчик може виявляти перемикаючі кулачки, встановлені на валу, і видавати прямокутний сигнал із частотою, на якій виявляються кулачки. За цим сигналом можна визначити швидкість. Це можна зробити на різних пристроях, таких як ПЛК, наші дисплеї для моніторингу імпульсних сигналів, монітори швидкості, DP2122 або наші компактні монітори швидкості.
З перелічених варіантів вам варто обрати DP2122, якщо ви шукаєте:
- вільний вибір датчика, фотоелектричний, індуктивний, ємнісний, ...
- зменшення трудомісткості проводки завдяки оцінці безпосередньо в польових умовах
- локальне відображення швидкості
Цей перетворювач може працювати як з IO-Link, так і без нього.
Без IO-Link помаранчеві ковпачки на пристрої слугують чотирма кнопками для налаштування параметрів. Вони можуть бути використані для визначення умов перемикання для двох цифрових виходів, які інформують вас простим способом, чи знаходяться ваші швидкості в бажаному діапазоні. Визначена швидкість також відображається на дисплеї.
З IO-Link ви отримуєте визначені значення швидкості/частоти і "хороші"/"погані" результати оцінки швидкості в даних процесу через визначені умови перемикання.