- IO-Link — головна сторінка
- Вибір продукту
- Головний вузол IO-Link
- Головний вузол IO-Link AutomationLine
Вибір продукту — AutomationLine
Нове покоління для гнучкої автоматизації
Головні вузли IO-Link AutomationLine (серії AL16) є новим поколінням децентралізованих рішень для автоматизації промислових застосувань.
Вони поєднують у собі високу продуктивність із гнучкою інтеграцією та економічністю.
Завдяки 8 вільно налаштовуваним портам IO-Link (класу A/B), 16 цифровим входам і виходам, а також підтримці декількох протоколів вони дають змогу створювати масштабовані рішення для автоматизації, водночас скорочуючи трудовитрати на проєктування.
Гнучка конфігурація вводу/виводу
8 портів IO-Link (класу A/B) з індивідуально налаштовуваними входами й виходами — до 16 цифрових входів та 16 цифрових виходів можуть бути гнучко налаштовані.
Високий номінальний струм
Керування виконавчими механізмами зі струмом до 2 А на кожне з'єднання ідеально підходить для потужних польових пристроїв.
Підтримка кількох протоколів
Убудований інтерфейс польової шини для PROFINET та EtherNet/IP — ідеально підходить для стандартизованих концепцій машин.
Економічно ефективне проєктування корпусу
Оптимізована технологія виробництва забезпечує економічно ефективне рішення без шкоди для функціональності.
Міцна конструкція зі ступенем захисту IP67
Корпус армований скловолокном, повністю герметизована друкована плата й діапазон робочих температур від -40 до 70 °C — розроблені для складних промислових умов.
AutomationLine AL16xx
Особливості AutomationLine
Гнучкі порти
Лінійка AutomationLine пропонує 8 ідентичних портів класу A/B, що полегшує концепцію підключення.
Завдяки концепції спільної основи (GND US = UA), контакти 2 та 4 можуть бути гнучко налаштовані й використані для всіх типів пристроїв IO-Link, а також DI (US) / DO (UA). Це дає змогу індивідуально адаптувати конфігурацію порту до конкретного застосування.
- Максимальна гнучкість конфігурації
- Зменшена кількість виробів
Новий, міцний дизайн промислового корпусу
У лінійці AutomationLine представлений новий дизайн чорного корпусу, призначений для децентралізованого використання в промислових умовах. Економічний корпус, виготовлений із пластику армованого скловолокном, забезпечує високу механічну міцність.
Нижня частина корпусу формується шляхом прямого заливання друкованої плати. Цей процес забезпечує надійну герметизацію та відсутність порожнин у корпусі. Порти інтегровані безпосередньо в корпус, що забезпечує компактну, захищену конструкцію з чіткою структурою та високою міцністю.
- Економічна ефективність за рахунок нового корпусу
- Висока стійкість до ударів та вібрації для промислових застосувань
- Міцна й довговічна конструкція для тривалого використання в польових умовах
- Компактна конструкція з вбудованою структурою портів IO-Link