• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. IO-Link — головна сторінка
  2. Вибір продукту
  3. Головний вузол IO-Link

Огляд головного вузла IO-Link

Головні вузли IO-Link є серцем будь-якого рішення для автоматизації на основі IO-Link. Вони безпосередньо підключають датчики й виконавчі механізми з підтримкою IO-Link до рівня управління, забезпечуючи стабільний цифровий зв'язок аж до польового рівня.

Крім передачі технологічних даних, головні вузли IO-Link пропонують безліч додаткових функцій, як-от автоматичне виявлення пристроїв, параметризація та комплексна діагностика як локальна, так і віддалена.

Інтелектуальний інтерфейс між датчиками й ПЛК

Завдяки підтримці поширених протоколів польових шин й ІТ-протоколів головні вузли IO-Link можуть бути легко інтегровані в наявні системи ПЛК й одночасно використовуватися для застосувань в рамках Індустрії 4.0 — наприклад, для моніторингу стану, предиктивного обслуговування або підключення до хмари.

Ми пропонуємо правильний головний вузол IO-Link відповідно до вашого застосування та вимог.

Який головний вузол IO-Link є найкращим для вашого застосування?

Для класичної автоматизації з ПЛК

Якщо вам необхідно реєструвати дані датчиків або керувати простими виконавчими механізмами безпосередньо через ПЛК, наші дві лінійки продуктів допоможуть вам знайти відповідне рішення.

Серія StandardLine (AL11) ідеально підходить для всіх класичних завдань з автоматизації, де першорядне значення має проста технологія датчиків. Якщо вам потрібне оптимальне співвідношення ціни та якості, а ваше застосування має базові вимоги до продуктивності чи функціональності, це правильний вибір.

  • Оптимізовано для простих завдань — ви отримуєте ті функції, які вам дійсно потрібні.
  • Клас захисту IP67 для промислового застосування та IP69K для процесів очищення
  • 4 A-порти й 8 A-портів для IO-Link
  • Варіанти для EtherNet/IP та PROFINET
  • Базові діагностичні функції
  • Ідеально для економічно оптимізованих застосувань
  • Підготовлено до moneo configure

Серія PerformanceLine (AL14) підходить, якщо вашій системі також потрібно забезпечувати живлення виконавчих механізмів із вищими вимогами до потужності. Це забезпечує більшу потужність і гнучкість на кожен порт без шкоди для простоти.

  • До 2 А на кожен порт IO-Link дає змогу прямо керувати клапанами, захватами або невеликими двигунами без додаткового обладнання.
  • Інтегрована система перемикання напруги — скорочення трудовитрат на проводку заощаджує місце в шафі керування чи на об'єкті.
  • Клас захисту IP67 для промислового застосування та IP69K для процесів очищення
  • 4 A-порти й 4 B-порти для IO-Link
  • Варіанти для EtherNet/IP та PROFINET
  • Роз'єм живлення M12 з L-кодуванням і функцією послідовного підключення для передачі напруги до 16 А
  • Підготовлено до moneo (базовий)

Для ПЛК та цифровізації (Y-шлях)

Якщо ви хочете не тільки керувати своїм обладнанням, а й забезпечити його прозорість для підключення до хмари, моніторингу стану чи предиктивного обслуговування, то наші головні вузли з підтримкою IIoT стануть для вас ідеальним рішенням.

Серія DataLine (AL13) ідеально підходить для перших кроків на шляху до IIoT. Вона забезпечує доступ до даних машини як через ПЛК, так і через сучасні ІТ-інтерфейси, як-от MQTT або JSON.

  • Швидко приступайте до реалізації проєктів IIoT без зміни вашої поточної логіки ПЛК.
  • Такі інтерфейси, як MQTT/JSON, полегшують підключення до наявних ІТ-систем, панелей моніторингу або рішень для моніторингу стану обладнання.
  • Клас захисту IP67 для промислового застосування та IP69K для процесів очищення
  • 4 A-порти або 8 A-портів для IO-Link
  • Варіанти для EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT та Modbus TCP
  • Роз'єм живлення M12 з A-кодуванням
  • Підготовлено до moneo (розширений)

Серія SolutionBlock (AL15) поєднує в собі головний вузол IO-Link та периферійний пристрій в одному корпусі й забезпечує просте підключення до ІТ-систем через інтегровані Node-RED, MQTT та OPC UA.

  • Комплексне рішення з усіма інтерфейсами IT/OT — додаткові модулі не потрібні.
  • Інтегрована платформа Linux — пропонує максимальну гнучкість для майбутніх IoT-застосувань.
  • Підтримка кількох протоколів: Підтримує PROFINET й EtherNet/IP
  • Шифрування на основі сертифікатів й OPC UA відповідає типовим вимогам кінцевих користувачів й ІТ-відділів.
  • MQTT та REST API у форматі JSON із TLS-шифруванням
  • Інтерпретатор IODD: Автоматичне перетворення даних датчиків у звичайний текст
  • Підтримка NTP: Точна синхронізація часу в мережі
  • Підготовлено до moneo (розширений)

Серія CabinetLine (AL19) має ті самі функціональні можливості, що й DataLine, але призначена для встановлення в шафи керування. Ідеально підходить для проєктів модернізації або центрів управління.

  • Компактна альтернатива шафам керування з класом захисту IP20 — без шкоди для функціональності.
  • Ідеально підходить для централізованих архітектурних рішень, наприклад, у системах автоматизації будівель чи наявних парках техніки.
  • 8 A-портів для IO-Link
  • Порт MQTT/JSON IIoT
  • Варіанти для EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT та Modbus TCP
  • Комбіновані клеми для зручності підключення дротів
  • Підготовлено до moneo (розширений)

Огляд продукту

SolutionBlock

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

AL15xx AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Шлейфовий ланцюг Живлення + польова шина + IIoT Живлення + польова шина Польова шина
Потужність M12 з L-кодуванням
16 А (US)
16 А (UA)
M12 з A-кодування
3,9 А ( US)
Кліткові затискачі
3,9 А (US)
Польова шина PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
Мультипротокольний
IIoT порт HTTP(S)
JSON
MQTT
OPC UA
HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
Вихідна потужність 4A 2A 300 мА
Обмеження струму на головний вузол US/UA на порт (регульоване) на головний вузол
Вимірювання струму Так Ні
Тип 8-портовий головний вузол 4 B-порти
4 A-порти
8x А-порт
Тип 4-портовий головний вузол 4x B-порт 4x А-порт
Ступінь захисту IP67 (помаранчевий)
IP69K (сірий)
IP20

Матеріал

Конектори/розетки

Латунь нікельована (помаранчевий)
Нержавка сталь (сірий)
PA