- IO-Link — головна сторінка
- Вибір продукту
- Головний вузол IO-Link
- Головний вузол DataLine IO-Link
Вибір продукту DataLine
Головні вузли DataLine IO-Link (серії AL13) були спеціально розроблені для застосувань, орієнтованих на збір даних, інтеграцію ІТ-інфраструктури й забезпечення перспективності.
Інтелектуальне рішення для інтеграції даних та IIoT
Завдяки своїм розширеним функціям вони не лише забезпечують просте підключення датчиків IO-Link із 4 або 8 А-портами, а й пропонують потужний інтерфейс IIoT з MQTT/JSON, що ідеально підходить для передачі даних датчиків у системи вищого рівня та хмарні платформи.
Завдяки міцній конструкції зі ступенем захисту IP67 або IP69K вони підходять як для промислових умов, так і для застосувань, пов'язаних із процесами очищення. Компактна конструкція та роз'єм живлення M12 з A-кодуванням забезпечують швидку й надійну інтеграцію без будь-яких значних зусиль зі встановлення.
Пряме ІТ-з'єднання через MQTT/JSON
Для простої інтеграції в хмарні або периферійні системи без шлюзу або ПЛК.
Підвищена прозорість завдяки доступу до даних у режимі реального часу
Доступ до даних датчиків паралельно з обміном даними з ПЛК ідеально підходить для моніторингу стану, оцінки загальної ефективності обладнання (OEE) або забезпечення якості
Гнучке використання — підходить для багатьох протоколів
Доступні версії для PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT або Modbus TCP
Підходить для суворих умов експлуатації
Ступінь захисту IP67 для промислового застосування, IP69K для гігієнічно відповідальних застосувань з очищенням під високим тиском
Компактний роз'єм живлення
Надійний і компактний стандартизований роз’єм M12 з A-кодуванням
DataLine AL13xx