- IO-Link — головна сторінка
- Вибір продукту
- Ethernet модулі
Ethernet модулі
Ethernet-модулі пропонують масштабоване рішення для прямого підключення цифрових входів і виходів у польових умовах. Вони підтримують усе, від простого збору сигналів до потужного управління виконавчими механізмами з інтегрованими функціями вимірювання струму, лічильниками й функціями перемикання.
Децентралізоване введення/виведення з послідовним підключенням і високошвидкісною функцією обчислення
Завдяки можливості послідовного підключення, надійній конструкції та варіантам, орієнтованим на конкретні застосування, Ethernet-модулі від ifm ідеально підходять для модульних, децентралізованих концепцій автоматизації.
| AL41xx | AL43xx | AL40xx | AL42xx | |
| Послідовне підключення | Живлення + польова шина | Польова шина | Польова шина | |
| Потужність | M12 з L-кодуванням 16 А (US) 16 А (UA) |
M12 з A-кодуванням 3,9 А ( US) |
M12 з A-кодуванням 3,9 А (US) 4 А (UA) |
|
| Порти | M12 з A-кодуванням 8 x 2 DI |
M12 з A-кодуванням 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 з A-кодуванням 8 x 2 DI |
M12 з A-кодуванням 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| Польова шина | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
| Вихідна потужність | 3.6 A (порт 1+2) 3.6 A (порт 3+4) |
3,6 A (Порт 1–4) | ||
| Обмеження струму | на модуль | на порт (регульоване) | на модуль | на модуль |
| Вимірювання струму | ||||
| Функція лічильника | CTU (Лічильник вгору) CTD (Лічильник вниз) CTUD (Лічильник вгору-вниз) CTDIR (Лічильник напрямку) |
|||
| Функція перемикання виходу SSC (лічильник) |
одноточкова двоточкова віконна засувка |
одноточкова двоточкова віконна засувка |
||
| Ступінь захисту | IP67 (помаранчевий) IP69K (сірий) |
|||
|
Матеріал Конектори/розетки |
Латунь нікельована (помаранчевий) Нержавка сталь (сірий) |
|||