IO-Link: Стандарт для цифрового зв'язку між датчиками й виконавчими механізмами
Цифровізація активів — тема майбутнього? Зовсім ні! IO-Link, відкрита цифрова технологія зв'язку для датчиків і виконавчих механізмів, існує вже давно й дедалі частіше замінює аналогову проводку як стандарт. Понад 60 мільйонів впроваджених вузлів по всьому світу вже забезпечують зручне керування, регулювання та оптимізацію систем і процесів практично у всіх галузях промисловості. І ця тенденція стрімко зростає.
Більшість наших клієнтів також уже використовують IO-Link. І на те є вагомі причини. Вони переконалися, що жодне інше рішення не пропонує такої простої схеми підключення датчиків і виконавчих механізмів і не надає такої різноманітності додаткової інформації від кожного датчика. Безперебійний зв'язок з ІТ-інфраструктуроютакож спрощує проведення подальшого аналізу даних.
Як бачите: Якою б не була ваша мета, IO-Link — це завжди ідеальний вибір. Незалежно від того, чи ви хочете швидко й безпомилково впровадити систему зв'язку між датчиками чи здійснити комплексний аналіз даних і сталу оптимізацію процесів. Або і те, й інше.
Не пропустіть переваги IO-Link. Скористайтеся ним, як це роблять тисячі компаній по всьому світу.
Зменшена складність
Масштабована технологія, від простих бінарних пристроїв увімкнення/вимкнення до інтелектуальних датчиків із підтримкою IO-Link, забезпечує повну прозорість процесу й швидко інтегрується в наявну архітектуру управління.
Зменшені витрати
Економія приблизно 50% на кожному вхідному контакті завдяки відсутності потреби в аналогових платах ПЛК. У випадку з ifm вартість датчиків часто не змінюється, оскільки зв'язок уже доступний у більшості наших датчиків.
Мінімальні зміни
Заміна аналогового зв'язку потребує мінімальних змін в архітектурі управління. Кожен пристрій можна підключити за допомогою стандартного трижильного неекранованого кабелю.
Покращена якість продукту
Повністю цифровий сигнал точніший і надійніший за аналоговий. Процеси більш повторювані. Прогнозна інформація, яка отримується від датчиків, забезпечує безперервну перевірку приладів.
Збільшена ефективність
Двонаправлений зв'язок між технологічними приладами й контролером дає змогу скоротити час циклу в разі зміни рецептури.
Покращення доступності обладнання
Датчики з підтримкою IO-Link мінімізують незаплановані простої, даючи змогу швидше відновити роботу обладнання. Функція автоматичної заміни пристрою автоматично завантажує параметри з наявного пристрою на замінний пристрій за лічені секунди.
|
|
IO-Link здійснює двонаправлений зв'язок із датчиками, виконавчими механізмами й іншими пристроями, що підключені до головного модуля, з використанням стандартних трижильних кабелів. Головний модуль надсилає команди пристроям, а пристрої надсилають цифрові технологічні дані головному модулю. Оскільки технологічні дані є виключно цифровими й втрати під час аналого-цифрового перетворення відсутні, дані є більш точними й надійними.
Більшість пристроїв із підтримкою IO-Link також передають діагностичні дані, як-от коди виконання та помилок, що допомагає в проведенні профілактичного обслуговування та покращенні управління технологічними процесами.
IO-Link поєднує в собі найкращі якості аналогових сигналів й інтелектуальні можливості Ethernet-зв'язку за рахунок бінарних точок увімкнення/вимкнення.
| Зв'язок із датчиками | ||||
|---|---|---|---|---|
| Бінарні точки ввімкнення/вимкнення |
Аналоговий | IO-Link | На базі Ethernet |
|
| Кількість даних | 1 біт | 16 біт | 32 байти | Багато байтів |
| Діагностика датчиків | ||||
| Дистанційне налаштування параметрів датчика | ||||
| Автоматична заміна параметрів датчика | ||||
| Стандартні комплекти кабелів датчика | ||||
| Цифровий зв’язок | ||||
| Простота інтеграції | ||||
| Вартість | ||||
Датчики й пристрої
Компанія ifm пропонує один із найбільших асортиментів датчиків й інших пристроїв, сумісних з IO-Link. Це дає змогу користувачам установлювати гнучкі системи керування для своїх виробничих операцій.
Головні вузли IO-Link й Ethernet-модулі
Головні вузли IO-Link надають рішення для інтелектуального збору даних із датчиків і виконавчих механізмів, що підтримують технологію IO-Link. Головний вузол IO-Link встановлює з’єднання між одним або декількома пристроями й системою польової шини або платформою IIoT вищого рівня.
Ці модулі IO-Link дають змогу підключати звичайні цифрові й аналогові датчики, а також цифрові виконавчі механізми через IO-Link.
edgeGateway
Шлюзи edgeGateway від ifm забезпечують захищене віддалене підключення до ІТ-інфраструктури для зручної передачі даних на хмарні платформи, як-от ifm moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub або AWS IoT Core.
Контролери
HMI-контролери від компанії ifm є програмованими графічними дисплеями для управління, параметризації та експлуатації промислового обладнання. Один HMI-контролер може замінити ПЛК, HMI та безліч ліцензій на програмне забезпечення. Польові пристрої IO-Link можна підключати механічно, на відміну від трудомістких кабельних джгутів.
Платформа moneo IIoT
Контролюйте роботу машин, оптимізуйте процеси й плануйте технічне обслуговування за допомогою нашої платформи moneo IIoT. Скористайтеся перевагами прямого підключення датчиків, швидкої реалізації, роботи без прив'язки до ПЛК й інтеграції відкритих протоколів — просто підключіть і працюйте.